Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | d | - | L |
ROFAN30 | - | 10 | - | L52 |
Teilenummer | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
ROFAM40 | - | 12 | - | L82 | - | X7.8 | - | Y6.0 | - | Z5.0 |
Teilenummer | - | d | - | L | - | H |
ROFAC60 | - | 20 | - | L75 | - | H0.5 |
Teilenummer | d | 1mm-Schritte | Gerade Lauffläche mit Führungsnut: 0.1 mm-Schritte | Nur ballig Auswahl | d1 | Maß Lager | F | |||||
Ausführung | D | L | X | Y | Z | H | Nr. | D1 | B | |||
Gerade ROFAN ROFAF Gerade Lauffläche mit Führungsnut ROFAM Ballig ROFAC Die Ausführung mit gerader Lauffläche und Führungsnut ist nur mit Mindestmaß D = 30 erhältlich. | 15 | (5) | Gerade Ballig 25~100 Gerade Lauffläche mit Führungsnut 50~100 L≥Bx2+2 | - | - | - | 0.3 0.5 0.8 | 7 | B675ZZ | 8 | 2.5 | - |
(6) | 9 | B676ZZ | 10 | 3 | ||||||||
20 | (6) | 10 | B686ZZ | 13 | 5 | - | ||||||
(8) | 10 | B678ZZ | 12 | 3.5 | ||||||||
25 | 6 | 10 | B696ZZ | 15 | 5 | 26 | ||||||
(8) | B688ZZ | 16 | ||||||||||
30 | 8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | B698ZZ | 19 | 6 | 31 | |||
(10) | B6900ZZ | 22 | ||||||||||
(12) | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | B6900ZZ | 22 | 6 | 36 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
(15) | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | B628ZZ | 24 | 8 | 41 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | ||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
(20) | 4.0~6.0 | 22 | B6804ZZ | 32 | ||||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | B6200ZZ | 30 | 9 | 51 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | ||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 7 | |||||||||
20 | 27 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||||||||
(25) | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
60 | 12 | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 | 61 | ||||||
15 | B6002ZZ | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | |||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | ||||||||||
80 | 25 | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 | 81 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | |||||||||
35 | B6907ZZ | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ROFAC15-[5,6]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC20-[6,8]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC25-[6,8]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC30-[8,10,12]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC35-[10,12,15]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC40-[8,10,12,15,20]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC50-[10,12,15,20,25]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC60-[12,15,20,25,30]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAC80-[25,30,35]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROFAF25-6-L[25-100/1] |
ROFAF30-8-L[25-100/1] |
ROFAF35-[10,12]-L[25-100/1] |
ROFAF40-8-L[25-100/1] |
ROFAF40-10-L[25-100/1] |
ROFAF40-[12,15]-L[25-100/1] |
ROFAF50-10-L[25-100/1] |
ROFAF50-12-L[25-100/1] |
ROFAF50-[15,20]-L[25-100/1] |
ROFAF60-12-L[25-100/1] |
ROFAF60-15-L[25-100/1] |
ROFAF60-[20,25,30]-L[25-100/1] |
ROFAF80-[25,30,35]-L[25-100/1] |
ROFAM30-[8,10,12]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1] |
ROFAM35-[10,12,15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
ROFAM40-8-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM40-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM40-20-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
ROFAM40-[12,15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM50-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM50-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM50-25-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM50-[10,12,15,20]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM60-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM60-15-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM60-[20,25,30]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAM80-[25,30,35]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1] |
ROFAN15-[5,6]-L[25-100/1] |
ROFAN20-[6,8]-L[25-100/1] |
ROFAN25-[6,8]-L[25-100/1] |
ROFAN30-[8,10,12]-L[25-100/1] |
ROFAN35-[10,12,15]-L[25-100/1] |
ROFAN40-8-L[25-100/1] |
ROFAN40-10-L[25-100/1] |
ROFAN40-[12,15,20]-L[25-100/1] |
ROFAN50-10-L[25-100/1] |
ROFAN50-12-L[25-100/1] |
ROFAN50-[15,20,25]-L[25-100/1] |
ROFAN60-12-L[25-100/1] |
ROFAN60-15-L[25-100/1] |
ROFAN60-[20,25,30]-L[25-100/1] |
ROFAN80-[25,30,35]-L[25-100/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit oder ohne Flansch | Modell | Aussen - D (Ø) | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 15 | 5 ~ 6 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 20 | 6 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 25 | 6 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 8 ~ 12 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 10 ~ 15 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 40 | 8 ~ 20 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 50 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 60 | 12 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 80 | 25 ~ 35 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 25 | 6 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 30 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 35 | 10 ~ 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 40 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 40 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 40 | 12 ~ 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 50 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 50 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 50 | 15 ~ 20 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 60 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 60 | 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 60 | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | 80 | 25 ~ 35 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 30 | 8 ~ 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 35 | 10 ~ 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 40 | 8 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 40 | 10 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 40 | 20 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 40 | 12 ~ 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 50 | 10 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 50 | 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 50 | 25 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 50 | 10 ~ 20 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 60 | 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 60 | 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 60 | 20 ~ 30 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Führungsnut, | 80 | 25 ~ 35 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 15 | 5 ~ 6 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 20 | 6 ~ 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 25 | 6 ~ 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 30 | 8 ~ 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 35 | 10 ~ 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 40 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 40 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 40 | 12 ~ 20 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 50 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 50 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 50 | 15 ~ 25 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 60 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 60 | 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 60 | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Gerade | 80 | 25 ~ 35 | - | 25 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Werkstoff | Aluminiumlegierung Serie 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | ~50 / ≤100 | Wellentyp | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit oder ohne Flansch
Modell
Aussen - D(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften