Antriebsräder für Flachriemen / Zentriernut / Ballig / Breite 110~500

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Antriebsräder für Flachriemen/Zentriernut/Ballig/Breite 110~500:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BalligGerade Lauffläche mit Führungsnut
ROBAWCROBAWMAluminumlegierung Serie 5000Klar eloxiert
ROBMWCROBMWMEN 1.0480 äquiv.Chemisch vernickelt
ROBSWCROBSWMEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

■BalligTeilenummer-d-L-H
 ROBAWC30-10-L350-H1.0
 ROBMWC35-N10-L300-H0.5
 ROBSWC50-N15-L400-H0.5

■Gerade Lauffläche
Führungsnut
Teilenummer-d-L-X-Y-Z
ROBAWM60-25-L250-X14.0-Y11.8-Z5.0
 ROBMWM50-20-L350-X13.0-Y11.5-Z6.0
 ROBSWM50-25-L400-X12.0-Y10.0-Z6.0
TeilenummerdH910mm-SchritteH wählbar0.1mm SchritteKd1D1M
AusführungDRundbohrung
+ Gewinde
Federnut + GewindeLL=110~300L=310~500XYZPassfederlängeAluminium (EN AW-5052 äquiv.)Stahl (EN 1.0480 äquiv.)Edelstahll (EN 1.4301 äquiv.)Rundbohrung
+ Gewinde
Federnut + Gewinde
Ballig
ROBAWC
ROBMWC
ROBSWC

Gerade Lauffläche mit Führungsnut
ROBAWM
ROBMWM
ROBSWM
308N8110~5000.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
7.0~15.05.0~12.02.0~4.5251515.81822M4M3
10N10, NK10
12N1230
3510N104.0~6.0251718.11827M4M3
12N1230
15N15
4012N124.0~7.0301718.72033M4M3
15N15M4
20N204.0~6.02222.722M5
5015N154.0~7.017302840M5M4
20N2022M5
25N2527M6
(60)20N2022  45M6M5
25N2532--M6
30N30  
(80)25N2541  55M8M6
30N30--
35N35  M8
Bei D=(60) oder (80), nur in Aluminium (EN AW-5052 äquiv.). Nur Aluminium (EN AW-5052 äquiv.) für Ausführung mit Führungsnut D30 oder 35. Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Bohrungs-Ø 10 und Nutbreite 4.0 mm (Höhe 1.8 mm) benötigt wird.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ROBAWC30-[8,​10,​12]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N8-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N8-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N10-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N10-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N12-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N12-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-NK10-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-NK10-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-[10,​12,​15]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N10-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N10-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N12-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N12-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N15-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N15-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-[12,​15,​20]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-[12,​15,​20]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N12-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N12-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N15-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N15-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N20-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N20-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-[15,​20,​25]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-[15,​20,​25]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N15-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N15-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N20-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N20-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N25-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N25-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-[20,​25,​30]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-[20,​25,​30]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N20-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N20-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N25-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N25-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N30-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N30-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-[25,​30,​35]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N25-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N25-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N30-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N30-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N35-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N35-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWM30-[8,​10,​12]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-[8,​10,​12]-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N8-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N10-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N12-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-NK10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-NK10-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Werkstoff Aussen - D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung Nutbreite b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8 ~ 12Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde40.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde40.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt10 ~ 15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt10 ~ 15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Chemisch vernickelt15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert12 ~ 20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert12 ~ 20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500040Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert15 ~ 25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert15 ~ 25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500050Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert20 ~ 30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert20 ~ 30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500060Klar eloxiert30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert25 ~ 35Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert25 ~ 35Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert35Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500080Klar eloxiert35Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8 ~ 12Rundbohrung + Gewinde--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8 ~ 12Rundbohrung + Gewinde--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8Neue JIS-Nut + Gewinde--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert8Neue JIS-Nut + Gewinde--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde3-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde3-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert12Neue JIS-Nut + Gewinde--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde4-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500030Klar eloxiert10Neue JIS-Nut + Gewinde4-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 Arbeitstage 10Führungsnut,[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500035Klar eloxiert10 ~ 15Rundbohrung + Gewinde--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Riemenscheiben Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Oberfläche Polyurethan Polyurethankautschuk nicht verfügbar
Länge L(mm) ≤300 / ≤500 Wellentyp Rundbohrung

Ergänzungsartikel

Technischer Support