Tragrollen für Verpackungsmaschinen / ROLNA□ / Aluminium, Stahl / Kunststoff-, Metallmantel / zylindrisch / Metallkern / Gewindestiftklemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Laufwalzen/Gerade:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung (Lauffläche)  Härte
Kern
ROLNLA Aluminiumlegierung Klar eloxiert -
ROLNAU Polyurethankautschuk
(naturfarben)
Shore A90
ROLNAG Shore A70
ROLNAH Shore A50
ROLNLM Stahl Chemisch vernickelt -
ROLNLS Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) - -
Keine Oberflächenbehandlung innen und am Wellenende.
Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.
Da die Zeichenfläche des Rohrs unpoliert ist, ist der Innendurchmesser d1 bis zu einem gewissen Maß verzogen.

Spezifikationen

Teilenummer - T - d - L
ROLNLA50
ROLNLM30
ROLNAU60


-


T10
-
-
-
20
8
20
-
-
-
L300
L350
L400
Teilenummer Auswahl Polyurethandicke T dH9 Auswahl L
Auswahl
d1 D1 B M
Ausführung D Aluminium Stahl Edelstahl
nur Kern
ROLNLA
ROLNLM
ROLNLS

Aufvulkanisiertes Polyurethan
ROLNAU
ROLNAG
ROLNAH
30 3

5

10
8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
15 15.8 18 22 10 M4
10
12
*35 10 17 18.1 18 27 M4
12
15
40 12 17 22.7 22 33 M4
15 M5
20 22 22.7 22 M6
50 15 17 30 28 40 M5
20 27 M6
25
60 20 22 - - 45 M6
25 32
30
80 25 41 - - 55 15 M8
30
35
Die mit * markierten Größen sind nicht mit aufvulkanisiertem Polyurethan verfügbar.

Optionen

Laufwalzen/Gerade:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ROLNAG30-T3-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-30-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-30-LC[50-499/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Bearbeitung mit Polyurethankautschuk Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes
(mm)
Werkstoff ID d-Ø
(mm)
Urethan/Gummi Härte Oberflächenbehandlung Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Polyurethan-/Kautschukfarbe Lagerwerkstoff Polyurethandicke T
(mm)
L L
(mm)
Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC]

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-870Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche30-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1270Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche40-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel5---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-1570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche50-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel10---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-2070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-2570Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-3070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3-100 ~ 500-

-

1 10 Arbeitstage 10Polyurethan-/KautschukrollenLauffläche60-3070Clear AnodizeUrethaneNatural ColorSteel3---

Loading...

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Befestigungsschraube Rollenform Gerade Länge(mm) bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support