Laufrollen mit Elastomer-Mantel / SUM□□, UMB□□, UMS□□ / PUR, SIR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach

Laufrollen mit Elastomer-Mantel / SUM□□, UMB□□, UMS□□ / PUR, SIR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 4, 999 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan



Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 4, 999 N | 4 oder 1050 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan verfügbar.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, Kunststoff Metall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff HärteFarbe
Lager
StahlEdelstahl
UMBBKUMSBKPolyurethankautschukShore A95Schwarz
UMBBKWUMSBKWWeiß
UMBBUMSBShore A90Schwarz
UMBWUMSWWeiß
UMBGUMSGShore A70Schwarz
UMBGWUMSGWWeiß
UMBL-Shore A50Schwarz
UMBLW-Weiß
UMBD-Antistatisches PolyurethanShore A90Grau
SUMBBSUMSBSilikonkautschukShore A70Hellgrau

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer-D
UMBB10-30A

Zusätzliche Optionen / Änderungen von Laufrollen


Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SUMBB3-10
SUMBB3-12
SUMBB4-13
SUMBB4-16
SUMBB5-16
SUMBB5-20
SUMBB6-20
SUMBB6-28
SUMBB8-28
SUMBB8-30
SUMBB10-30
SUMBB10-40
SUMBB15-40
SUMBB15-45
SUMBB20-45
SUMBB20-55
SUMBB25-65
SUMSB4-13
SUMSB4-16
SUMSB5-16
SUMSB5-20
SUMSB6-20
SUMSB6-28
SUMSB8-28
SUMSB8-30
UMBB3-10
UMBB3-12
UMBB4-13
UMBB4-16
UMBB5-16
UMBB5-20
UMBB6-20
UMBB6-28
UMBB8-28
UMBB8-30
UMBB8-30A
UMBB10-30
UMBB10-30A
UMBB10-40
UMBB10-40A
UMBB15-40
UMBB15-40A
UMBB15-45
UMBB15-45A
UMBB20-45
UMBB20-45A
UMBB20-55
UMBB20-55A
UMBB25-65
UMBB25-65A
UMBBK3-10
UMBBK3-12
UMBBK4-13
UMBBK4-16
UMBBK5-16
UMBBK5-20
UMBBK6-20
UMBBK6-28
UMBBK8-28
UMBBK8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLagerwerkstoff Oberflächen-Werkstoff Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Härte Farbe

9.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10---------

9.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk12334.0 bis 20.09.8Shore A70Light Gray

9.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk13444.0 bis 20.013Shore A70Light Gray

9.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk16544.0 bis 20.018Shore A70Light Gray

9.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk16554.0 bis 20.018Shore A70Light Gray

9.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk205520.1 bis 50.024Shore A70Light Gray

10.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk205620.1 bis 50.024Shore A70Light Gray

10.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk286620.1 bis 50.047Shore A70Light Gray

10.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk287820.1 bis 50.047Shore A70Light Gray

12.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk3011850.1 bis 100.053Shore A70Light Gray

12.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk30111050.1 bis 100.053Shore A70Light Gray

13.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk40111050.1 bis 100.082Shore A70Light Gray

14.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk40121550.1 bis 100.082Shore A70Light Gray

14.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk451515100.1 bis 200.0103Shore A70Light Gray

18.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk451220100.1 bis 200.0103Shore A70Light Gray

15.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk551820100.1 bis 200.0147Shore A70Light Gray

19.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Silikonkautschuk651925200.1 bis 300.0226Shore A70Light Gray

11.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk13444.0 bis 20.013Shore A70Light Gray

11.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk16544.0 bis 20.018Shore A70Light Gray

11.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk16554.0 bis 20.018Shore A70Light Gray

11.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk205520.1 bis 50.024Shore A70Light Gray

13.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk205620.1 bis 50.024Shore A70Light Gray

13.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk286620.1 bis 50.047Shore A70Light Gray

13.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk287820.1 bis 50.047Shore A70Light Gray

16.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Silikonkautschuk3011850.1 bis 100.053Shore A70Light Gray

6.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)103320.1 bis 50.028Shore A90Black

6.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---------

6.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)134420.1 bis 50.044Shore A90Black

6.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)165450.1 bis 100.059Shore A90Black

6.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)165550.1 bis 100.059Shore A90Black

6.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)205550.1 bis 100.078Shore A90Black

6.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)205650.1 bis 100.078Shore A90Black

6.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)2866100.1 bis 200.0157Shore A90Black

6.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---------

9.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)30118100.1 bis 200.0176Shore A90Black

9.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)3078100.1 bis 200.0176Shore A90Black

9.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10---------

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)30810100.1 bis 200.0176Shore A90Black

9.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)401110200.1 bis 300.0274Shore A90Black

9.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10---------

9.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)401215200.1 bis 300.0274Shore A90Black

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)40915200.1 bis 300.0274Shore A90Black

10.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)451515300.1 bis 500.0343Shore A90Black

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)451115300.1 bis 500.0343Shore A90Black

10.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)451220300.1 bis 500.0343Shore A90Black

10.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)45920300.1 bis 500.0343Shore A90Black

11.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)551820300.1 bis 500.0490Shore A90Black

11.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)551420300.1 bis 500.0490Shore A90Black

13.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)651925500.1 bis 1050.0750Shore A90Black

13.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)651525500.1 bis 1050.0750Shore A90Black

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

8.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)123350.1 bis 100.053Shore A95Black

8.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)134450.1 bis 100.066Shore A95Black

8.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)165450.1 bis 100.079Shore A95Black

8.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)165550.1 bis 100.079Shore A95Black

8.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)2055100.1 bis 200.0102Shore A95Black

8.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)2056100.1 bis 200.0114Shore A95Black

8.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)2866200.1 bis 300.0218Shore A95Black

8.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)2878200.1 bis 300.0208Shore A95Black

12.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)30118200.1 bis 300.0248Shore A95Black

Loading...

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, Kunststoff Metall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

 ■ Form A
TeilenummerDZulässige Last N (kgf)BD1r
(min.)
AnschlussmaßeVerwendet
Lager
AusführungdPolyurethankautschukSilikonkautschukDsR1
(max.)
Shore A95Shore A90Shore A70Shore A50Shore A70(min.)(max.)
Polyurethankautschuk
UMBBK UMSBK
UMBBKW UMSBKW
UMBB UMSB
UMBW *UMSW
UMBG *UMSG
UMBGW *UMSGW
UMBL
UMBLW

Antistatisches Polyurethan
UMBD

Silikonkautschuk
SUMBB *SUMSB
 
31038(3.8)28(2.8)9(0.9)4(0.4)7(0.7)370.13.94.10.1W683ZZA
1253(5.4)34(3.5)10(1)6(0.6)9.8(1)
*41366(6.7)44(4.5)13(1.3)7(0.7)13(1.3)490.1555.2W684AX50ZZ
1679(8.1)59(6)16(1.6)6(0.6)18(1.8)5130.25.66.20.2624ZZ
*51679(8.1)16(1.6)6.66.9WBC5-13ZZ
20102(10.4)78(8)20(2)9(0.9)24(2.4)160.377.60.3625ZZ
*620114(11.7)23(2.3)15(1.5)150.27.67.80.2696ZZ
28218(22.2)157(16)44(4.5)39(4)47(4.8)6190.389.50.3626ZZ
*828208(21.2)42(4.3)35(3.6)7221012.2608ZZ
30A-176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)608ZZ
1030A94(9.6)51(5.2)8261213.56000ZZ
40A-274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)9300.614160.66200ZZ
1540A122(12.4)96(9.9)320.317190.36002ZZ
45A-343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)11350.619200.66202ZZ
2045A130(13.3)98(10.1)9370.322240.36904ZZ
55A-490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)14471252816204ZZ
2565A-750(70)333(34)250(25.8)226(23)155230326205ZZ
Für die mit * gekennzeichneten Ausführungen sind nur die Ø d4~8 geeignet.
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preistabelle.
Werte für zulässige Last nur zur Information.
 ■ Form B
TeilenummerDZulässige Last N (kgf)BD1B1r
(min.)
AnschlussmaßeVerwendet
Lager
AusführungdPolyurethankautschukSilikonkautschukDsR1
(max.)
Shore A95Shore A90Shore A70Shore A50Shore A70(min.)(max.)
Polyurethankautschuk
UMBBK UMSBK
UMBBKW UMSBKW
UMBB UMSB
UMBW UMSW
UMBG UMSG
UMBGW UMSGW
UMBL
UMBLW
Antistatisches Polyurethan
UMBD
Silikonkautschuk
SUMBB SUMSB
830248(25.3)176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)112270.31012.20.3608ZZ
1030201(20.5)94(9.6)51(5.2)2681213.56000ZZ
40412(42)274(18)136(13.9)93(9.5)82(8.4)3090.614160.66200ZZ
1540369(37.6)122(12.4)96(9.9)12320.317190.36002ZZ
45534(54.5)343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)1535110.619200.66202ZZ
2045391(39.9)130(13.3)98(10.1)123790.322240.36904ZZ
55674(68.7)490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)1847141252816204ZZ
2565999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)226(23)19521530326205ZZ
Werte für zulässige Last nur zur Information.
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preistabelle.
 
■Eigenschaften von antistatischem Polyurethan
ArtikelEinheitUMBD
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm2.1x108
Oberflächenwiderstand4.0x109
Testbedingungen (Temperatur 30°C/Feuchte 60%)
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


Grundlegende Informationen

Mit Außenring Flache Ausführung Befestigungsart Ausführung S Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support