• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Rollenbahnen / CNMR, CNMRC, CNMRS / Metallmantel / 1- fach-, 2-fach Wälzlagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / CNMR, CNMRC, CNMRS / Metallmantel / 1- fach-, 2-fach Wälzlagerung / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Laufrollen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungLager
CNMRStahlChromatiert (III-wertig)Bearbeitetes Lager
CNMRChartverchromt
CNMRSEdelstahl-

Spezifikationen

Teilenummer-B
CNMRC20-50
TeilenummerBdd1WZulässige Last (N)Stückpreis
AusführungDCNMRCNMRCCNMRS
CNMR
CNMRC
CNMRS
20156.11017294   
256.127392   
506.252490 --
1006.2102490 --
kgf=Nx0.101972
In Kombination mit den Tragrollenachsen verwenden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CNMR20-15
CNMR20-25
CNMR20-50
CNMR20-100
CNMRC20-15
CNMRC20-25
CNMRS20-15
CNMRS20-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLager Rollenwerkstoff Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung

6.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101-fach[Stahl] Stahl15Chromatiert (III-wertig)

7.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach[Stahl] Stahl25Chromatiert (III-wertig)

10.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zweifach[Stahl] Stahl50Chromatiert (III-wertig)

14.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zweifach[Stahl] Stahl100Chromatiert (III-wertig)

16.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach[Stahl] Stahl15Hartverchromt

12.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101-fach[Stahl] Stahl25Hartverchromt

13.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl15Nicht im Lieferumfang

14.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl25Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rollen Lange Rolle, Ausführung Förderrollen Wellentyp Gerade
Aussen - D(Ø) 20 Beschichtung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support