• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Rollenbahnen / HROSSP / Stahl / feuerverzinkt und chromatiert / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch / Kettenrad für CHE40

Tragrollen für Rollenbahnen / HROSSP / Stahl / feuerverzinkt und chromatiert / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch / Kettenrad für CHE40

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Transportwalze/Kettenrad vormontiert:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff Rohr: Stahl (Feuerverzinkt)
(Beschichtung chromatiert (III-wertig))
Kettenrad: EN 1.1191 Äquivalent
Kunststoffbuchse: Nylon 6 (schwarz)
 Zubehör Hülse

Spezifikationen

Teilenummer-L
HROSSP38-100
TeilenummerL
Auswahl
DdabetFestigkeit der Walze (N)Stückpreis 1~4 Stück
AusführungNr.L100L200L300L400L500L100L200L300L400L500
HROSSP38100
200
300
400
500
38.112121432.4883809588490417     
5757.2132.1883834735539441     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HROSSP38-[100,​200,​300,​400,​500]
HROSSP57-[100,​200,​300,​400,​500]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Nr. L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 38.138100 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 57.257100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rollen Lange Rolle, Ausführung Förderrollen Rollenwerkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt

Technischer Support