Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | A | - | B | - | E | - | H | - | θ |
FSRP0.8 FSRPB1.5 FSRPVW1.0 | - - - | 300 300 300 | - - - | 200 200 200 | - | 120 | - - | 30 45 | - | 30 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | θ ° Auswahl | ||||
Ausführung | T | A | B | E | H | |
flach FSRP | 50~100 | 50~500 | E<B | 10~80 H≤B/2 H≤E/2 | 30 45 60 | |
101~200 | ||||||
Gefaltet FSRPA FSRPB | 0.8 | 201~300 | 50~800 | |||
1.0 | 301~400 | |||||
401~500 | ||||||
Gleitplatte geschweißt, gefaltet FSRPAW FSRPBW FSRPVW | 1.5 | 501~600 | ||||
601~700 | ||||||
701~800 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FSRP0.8-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRP1.0-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRP1.5-[50-800/1]-[50-800/1] |
FSRPA0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPA1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPA1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPAW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1] |
FSRPB0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPB1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPB1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPBW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[10-80/1]-[30,45,60] |
FSRPVW0.8-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
FSRPVW1.0-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
FSRPVW1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-[20-800/1]-[10-80/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung mit dünner Platte | Mit oder ohne Winkel | Dicke Maß T (mm) | θ (gewinkelt) oder H (Trichterform) | A (mm) | B (mm) | E (Trichterform) oder H (Gefaltet) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flat Type | - | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flat Type | - | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flat Type | - | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | No Angle | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | No Angle | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | No Angle | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | No Angle | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | No Angle | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | No Angle | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | With Angle | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | With Angle | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Folded | With Angle | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | With Angle | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | With Angle | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded | With Angle | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded (Funnel Shape) | With Angle | 0.8 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded (Funnel Shape) | With Angle | 1.0 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Sliding Plate Welded, Folded (Funnel Shape) | With Angle | 1.5 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung mit dünner Platte
Mit oder ohne Winkel
Dicke Maß T(mm)
θ (gewinkelt) oder H (Trichterform)
A(mm)
B(mm)
E (Trichterform) oder H (Gefaltet)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften