• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägzahnräder / KGEAP□, KGEAS□, KG□ / Stahl, Edelstahl / brüniert, chemisch vernickelt / Modul 1.0, 1.5, 2.0

Schrägzahnräder / KGEAP□, KGEAS□, KG□ / Stahl, Edelstahl / brüniert, chemisch vernickelt / Modul 1.0, 1.5, 2.0

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schrägzahnräder/Druckwinkel 20Grad/Gerade/Spiralförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
gerade LaufflächeSpiralausführung
Gerade Bohrung Gerade Bohrung + GewindeFedernut + GewindeGerade Bohrung + GewindeFedernut + Gewinde
KGEASHKGEASTKGEASKKGEAPTKGEAPKEN 1.1191 Äquiv.-Befestigungsschraube
(EN 1.7220 Äquiv., brüniert)
KGEASHBKGEASTBKGEASKBKGEAPTBKGEAPKBBrüniert
KGEASHGKGEASTGKGEASKGKGEAPTGKGEAPKGChemisch vernickelt
KGHSKGTSKGKS--EN 1.4301 Äquiv.-Befestigungsschraube (EN 1.4301 Äquiv.)
Befestigungsschraube ist bei Produkten ohne Gewinde nicht enthalten.

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
(Anzahl der Zähne, passendes Zahnrad)
-Wellenbohrungs-Ø PH7-Drehrichtung
KGEASH1.0
KGEAPTG1.5
-
-
2020
3618
-
-
6
10

-

R
■Gerade Ausführung
TeilenummerNenngrößeWellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)Anzahl der ZähneR
(Übersetzungsverhältnis)
Passendes ZahnradnummerBHdDSELG12L1M (Regelgewinde)
AusführungModulGerade Bohrung - gerade Bohrung + GewindeFedernut
+ Gewinde
Gerade Bohrung
KGEASH
KGEASHB
KGEASHG
KGHS
Gerade Bohrung + Gewinde
KGEAST
KGEASTB
KGEASTG
KGTS
Federnut + Gewinde
KGEASK
KGEASKB
KGEASKG
KGKS
1.020206, 88201:120204.3162021.4111.82114.5311.7194.51349°3'M4
25256, 8, 108, 102525255.3202526.41152314.711.21841348°51'M4
30308, 10, 128, 10, 123030306.2223031.4119.42615.8911.718.94.514.547°42'M4 (M5)
20406, 88201:240205.7162021.7912.129.615.0310.058.641429°8'M4
40208, 10, 128, 10, 124020405.7254040.8928.421.815.0212.69841366°0'M4 (M5)
1.5202010, 1210, 12201:120206.8243032.1217.72818.5314.0610516.549°3'M4
252510~1410~142525257.53037.539.6223.73421.2616.3111.551948°51'M4
303012~1612~163030309.3334547.1229.63822.8316.5612.3462147°42'M5
18368, 10, 128181:236189.8222729.6812.2 (12.1)40.7422.9614.4112.562129°25'M4
361810~1510~153618369.8305455.3434.326.7518.5414.5910515.566°17'M5
2.0202012~1412~14201:120208.5344041.3223.9372418.411472149°3'M5
*252525252510.5425051.3332.34023.3416.4110.9952148°51'M5
303016~1816~1830303012.4446061.3638.95130.7722.4116.7982847°42'M6
18361010181:2361812.6283637.8119.153.122918.0115.1272729°25'M4
361812~1412~1436183612.6367272.1547.635.2124.0719136.52166°17'M5
Mit * gekennzeichnete Größen sind nur in EN 1.1191 Äquiv. erhältlich. Die Größen in () gelten für die Ausführung in rostfreiem Stahl 304. Modul 1.0 ist nicht erhältlich für KGHS (Ausführung mit gerader Bohrung in EN 1.4301 Äquiv.).
Spiralkegelräder verschiedener Hersteller greifen unter Umständen nicht korrekt ineinander. Wählen Sie immer passende Sets von MISUMI aus. Hinweis: Die Zahnräder werden als Stück einzeln verkauft, nicht als Sets.
10K als Maß P wählen, wenn eine Nutbreite von 4.0mm (Höhe 1.8mm) für Nut und Gewindebohrung mit einem Wellenbohrungs-Ø von 10 gewünscht wird. >> S.1498
Die Befestigungsschraubengrößen sind M4x3, M5x4 bzw. M6x5.

■Spiralausführung (Spiralwinkel 35°)
TeilenummerNenngrößeWellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)DrehrichtungAnzahl der ZähneR
(Übersetzungsverhältnis)
Passendes ZahnradnummerBHdDSELG12L1M (Regelgewinde)
AusführungModulGerade Bohrung + GewindeFedernut + Gewinde
Gerade Bohrung + Gewinde
KGEAPT
KGEAPTB
KGEAPTG
Federnut + Gewinde
KGEAPK
KGEAPKB
KGEAPKG
1.020206, 88L   R201:120204.5162021.1211.32114.4311.5694.51350°31'M4
303010, 1210, 12(links) (rechts)3030306.2223031.0919.42615.6711.5494.514.548°21'M5
20408, 10, 128L (links)201:240205.7162021.8712.129.61510.078.641430°13'M4
402010, 1210, 12R (rechts)4020405.7254040.4128.421.814.5712.21841365°36'M5
1.5202010, 1210, 12L   R201:120207243031.8517.22818.4413.9310516.550°5'M4
303012~1612~16(links) (rechts)3030309.3334546.7929.73822.6416.41262147°54'M5
18368, 10, 128L (links)181:236189.8222730.0912.240.7422.9614.5112.4962130°44'M4
361810~1510~15R (rechts)3618369.8305454.7634.326.7518.0114.0194.515.565°57'M5
Spiralausführung in Sätzen L und R verwenden.
Spiralkegelräder verschiedener Hersteller greifen unter Umständen nicht korrekt ineinander. Wählen Sie immer passende Sets von MISUMI aus. Hinweis: Die Zahnräder werden als Stück einzeln verkauft, nicht als Sets.
10K als Maß P wählen, wenn eine Nutbreite von 4.0mm (Höhe 1.8mm) für Nut und Gewindebohrung mit einem Wellenbohrungs-Ø von 10 gewünscht wird. >> S.1498

Optionen

Schrägzahnräder/Druckwinkel 20Grad/Gerade/Spiralförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KGEAPK1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPK1.0-2040-8-L
KGEAPK1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPK1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPK1.0-4020-10-R
KGEAPK1.0-4020-10K-R
KGEAPK1.0-4020-12-R
KGEAPK1.5-1836-8-L
KGEAPK1.5-2020-10-[L,​R]
KGEAPK1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPK1.5-2020-12-[L,​R]
KGEAPK1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPK1.5-3618-10K-R
KGEAPK1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPKB1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPKB1.0-2040-8-L
KGEAPKB1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPKB1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKB1.0-4020-10-R
KGEAPKB1.0-4020-10K-R
KGEAPKB1.0-4020-12-R
KGEAPKB1.5-1836-8-L
KGEAPKB1.5-2020-10-[L,​R]
KGEAPKB1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPKB1.5-2020-12-[L,​R]
KGEAPKB1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPKB1.5-3618-10K-R
KGEAPKB1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPKG1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPKG1.0-2040-8-L
KGEAPKG1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPKG1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKG1.0-4020-10-R
KGEAPKG1.0-4020-10K-R
KGEAPKG1.0-4020-12-R
KGEAPKG1.5-1836-[8,​10,​12]-L
KGEAPKG1.5-2020-10-[L,​R]
KGEAPKG1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPKG1.5-2020-12-[L,​R]
KGEAPKG1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPKG1.5-3618-10-R
KGEAPKG1.5-3618-10K-R
KGEAPKG1.5-3618-11-R
KGEAPKG1.5-3618-12-R
KGEAPKG1.5-3618-13-R
KGEAPKG1.5-3618-14-R
KGEAPKG1.5-3618-15-R
KGEAPT1.0-2020-[6,​8]-[L,​R]
KGEAPT1.0-2040-[8,​10,​12]-L
KGEAPT1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPT1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPT1.5-1836-[8,​10,​12]-L
KGEAPT1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPT1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPT1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPTB1.0-2020-[6,​8]-[L,​R]
KGEAPTB1.0-2040-[8,​10,​12]-L
KGEAPTB1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPTB1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPTB1.5-1836-[8,​10,​12]-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Modell Anz. Zähne Untersetzungsverhältnis Werkstoff Zahnbreite B
(mm)
Oberflächenbehandlung Wellenbohrungs-Ø P
(Ø)
Spezifikationen Wellenbohrung Nenngröße Drehrichtung

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff4.5Nicht im Lieferumfang8Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung202Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang8Keyway + Tap2040Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Nicht im Lieferumfang10 ~ 12Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang12Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung182Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Nicht im Lieferumfang8Keyway + Tap1836Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Nicht im Lieferumfang12Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff9.3Nicht im Lieferumfang12 ~ 16Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Nicht im Lieferumfang10Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Nicht im Lieferumfang10 ~ 15Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff4.5Brünierung8Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung202Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung8Keyway + Tap2040Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Brünierung10Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Brünierung10 ~ 12Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung12Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung182Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Brünierung8Keyway + Tap1836Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Brünierung10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Brünierung10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Brünierung12Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff9.3Brünierung12 ~ 16Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Brünierung10Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Brünierung10 ~ 15Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff4.5Chemisch vernickelt8Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung202Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Chemisch vernickelt8Keyway + Tap2040Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Chemisch vernickelt10Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Chemisch vernickelt10 ~ 12Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Chemisch vernickelt10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Chemisch vernickelt10Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Chemisch vernickelt12Keyway + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung182Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt8 ~ 12Keyway + Tap1836Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Chemisch vernickelt10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Chemisch vernickelt10Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Chemisch vernickelt12Keyway + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff9.3Chemisch vernickelt12 ~ 16Keyway + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt10Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt10Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt11Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt12Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt13Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt14Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Chemisch vernickelt15Keyway + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff4.5Nicht im Lieferumfang6 ~ 8Round Hole + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung202Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang8 ~ 12Round Hole + Tap2040Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Nicht im Lieferumfang10 ~ 12Round Hole + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Nicht im Lieferumfang10 ~ 12Round Hole + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung182Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Nicht im Lieferumfang8 ~ 12Round Hole + Tap1836Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff7Nicht im Lieferumfang10 ~ 12Round Hole + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff9.3Nicht im Lieferumfang12 ~ 16Round Hole + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung362Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Nicht im Lieferumfang10 ~ 15Round Hole + Tap3618Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe201Allgemeiner Stahlwerkstoff4.5Brünierung6 ~ 8Round Hole + Tap2020Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung202Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung8 ~ 12Round Hole + Tap2040Links [L]

-

1 8 Arbeitstage 101[Spiralförmige Kegelradgetriebe] Spiralförmige Kegelradgetriebe301Allgemeiner Stahlwerkstoff6.2Brünierung10 ~ 12Round Hole + Tap3030Links [L] / Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101Spiralausführung402Allgemeiner Stahlwerkstoff5.7Brünierung10 ~ 12Round Hole + Tap4020Rechts [R]

-

1 8 Arbeitstage 101.5Spiralausführung182Allgemeiner Stahlwerkstoff9.8Brünierung8 ~ 12Round Hole + Tap1836Links [L]

Loading...

Grundlegende Informationen

Wärmebehandlung Nicht im Lieferumfang Geschliffener Zahn Nicht im Lieferumfang Genauigkeit(* New JIS) Güte 4
Wellenbohrung, Toleranz H7

Ergänzungsartikel

Technischer Support