Rund-Zahnstangen / geradverzahnt / Modul 0.5-3 / L nominal 300-500mm / Stahl, Edelstahl / brüniert

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung der Zahnstange 


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zahnstangen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
L vorgefertigtMaß L konfigurierbar
RGMARGMALEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
RGMASRGMASLEN 1.4305 Äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Nennlänge L
RGMA1.0
RGMAL0.8
-
-
500
205

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Zahnstange

Zusätzliche Optionen für Zahnstangen - Zahnstange Nachbearbeitung

Generelle Informationen zu Zahnstangen

Zanstangen Sortiment - Zahnstange Stahl - Zahnstange Edelstahl - Zahnstange Messing - Zahnstange Kunststoff - Zahnstange gehärtet

 

Auswahldetails von Zahnstangen

-Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Kunststoff

-Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert

-Wärmebehandlung: unbehandelt, Oberflächenhärtung (induktionsgehärtet)

-Modul: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

-Breite: 3 bis 30 mm

-Zähneanzahl: 9 bis 192

-Außendurchmesser (rund): 8 bis 30 mm

-Länge: 20 bis 1980 mm

 

Beschreibung / Grundlagen der Zahnstangen

Die Zahnstangen von MISUMI dienen grundlegend der Bewegungsumwandlung. Die Zahnstange ermöglicht die Umwandlung einer Dreh- in eine Linearbewegung oder einer Linear- in eine Drehbewegung.Eine Zahnstange kann durch die formschlüssige Verzahnung hohe Kräfte übertragen. In Verbindung mit einem Zahnrad oder Stirnzahnrad bildet ein Zahnstangenantrieb eine schlupffreie Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen.Für eine Großzahl an Anwendungen ist die schlupffreie Übertragung der Zahnstange eine effiziente Kraft- und Bewegungsübertragung. Der Zahnstangenantrieb hält zudem hohen Belastungen bei kompakter Bauweise stand. Mit Zahnstangen können in Applikationen zudem hohe Geschwindigkeiten bei geringer Geräuschentwicklung gefahren werden.Bei MISUMI können Sie Ihre Zahnstange individuell in der Länge und in anderen Parametern konfigurieren.

Bei der Bewegungsübertragung greifen die Zähne ineinander und rollen zum Großteil bei der Übertragung aneinander ab. Die Zahnstange kann für die Bewegungsübertragung nahezu auf der kompletten Länge verwendet werden. Damit das Zahnrad nicht überläuft sind beispielsweise Anschlagschrauben oder Anschlagblöcke zu empfehlen.Da das Modul genormt ist, ist für die Konstruktion eines Zahnstangenantriebs darauf zu achten, dass für die Zahnstange und das Zahnrad das gleiche Modul verwendet wird. Der Zahnstangenantrieb ermöglicht eine präzise Steuerung, da er die Bewegung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit direkt überträgt.

Für eine hohe Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit bietet unser Sortiment auch Oberflächengehärtete Zahnstangen. Die gehärtete Zahnstange weist eine härtere Oberfläche der Zähne auf, was sie verschleißärmer macht. Durch ihre Langlebigkeit tragen sie bei, die Ausfallzeiten der Produktion zu reduzieren.Gleichzeitig sind gehärtete Zahnstangen weniger anfällig für ein verschließbedingtes Spiel und behalten langfristig ihre Präzision. Dieser Aspekt macht gehärtete Zahnstangen besonders für präzise Anwendungen empfehlenswert.

Ein Zahnstangenantrieb hat ein geringes Umkehrspiel. Generell wird das Zahnflankenspiel für die Montage und Wärmeausdehnung genutzt. Es kann, wie auch das Kopfspiel, als Zwischenraum für Schmiermittel dienen.Für sehr präzise Anwendungen ist das Umkehrspiel nicht förderlich. Um dieses bei Präzision-Applikationen zu minimieren ist eine Vorspannung notwendig. Bei Hubtischen erzeugt bereits das Eigengewicht eine vertikale Vorspannung im Zahnstangenantrieb, was das Umkehrspiel minimiert.Bei horizontaler Ausrichtung der Zahnstange sollte eine separate Vorspannung verwendet werden, um das Umkehrspiel zu reduzieren. Dies kann beispielsweise mit Zugfedern oder anderen spannenden Bauteilen bewerkstelligt werden.Bei der Auswahl einer passenden Zahnstange ist das erste Entscheidungskriterium das Material des Zahnantriebs. Folgend einige Vorteile der Zahnstangen-Materialien:

 

Zahnstangen aus Stahl

Zahnstangen aus Stahl besitzen eine hohe Festigkeit und halten hohen Belastungen stand. Daher eignet sich die Zahnstage aus Stahl für schwere Lasten. Die Materialoberfläche kann gehärtet werden, um die Verschleißfestigkeit zu steigern. Dies macht die Zahnstage widerstandsfähig und langlebig. Zudem ist Stahl sehr hitzebeständig und eignet sich für Applikationen, bei denen hohe Umgebungstemperaturen entstehen. Ein Nachteil von Stahl ist seine geringe Korrosionsbeständigkeit.

 

Zahnstangen aus Edelstahl

Zahnstangen aus Edelstahl besitzen eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, da Edelstahl eine Passivschicht (Oxidschicht) bildet. Dadurch eignen sie sich in Applikationen, in denen eine höhere Feuchtigkeit vorkommt. Des Weiteren bietet Edelstahl eine gute Chemikalienbeständigkeit. Wie auch Stahl ist Edelstahl Temperaturbeständig, ohne an Festigkeit zu verlieren. Hohe Temperaturen können bei Edelstahl Verfärbungen (Anlassfarbe) verursachen. Diese beeinflusst die Funktion jedoch in keiner Weise.Ähnlich dem Stahl ist Edelstahl robust und besitzt eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil ist das Zahnstangen aus Edelstahl hygienische Eigenschaften besitzen. Daher wird dieses Material häufig in der Pharmaindustrie und Medizintechnik verwendet.

 

Zahnstangen aus Messing

Zahnstangen aus Messing sind gut gegen Korrosion geschützt. Daher eignet sich eine Zahnstange aus Messing gut in korrosiven Umgebungen. Je nach Anwendung kann es von Vorteil sein, das Messing bei Materialabrieb nicht dazu neigt Funken zu schlagen. Zudem weist Messing eine hohe Festigkeit und Duktilität auf. Dies erlaubt dem Material eine Verformung, bevor es bricht.Messing Zahnstangen besitzen eine hohe Wärmeleitfähigkeit, die es ermöglicht Wärme ähnlich einem Kühlkörper abzuleiten. Die vielleicht wichtigste Eigenschaft der Messing-Zahnstange ist ihre Gleiteigenschaft. Bei einem abreißenden Schmierfilm dient diese Eigenschaft als eine gewisse Notlaufeigenschaft.

 

Schmierung von Zahnstangen

Die Schmierung der Zahnstange ist für einen verschleißarmen Betrieb ausschlaggebend. Die Schmierung verringert die Reibung an den Zahnflanken der Zahnstange und des Ritzels, was den Materialabrieb reduziert. Damit erhöht eine korrekte Schmierung der Zahnstange die Lebensdauer, Leistung und sichert langfristig die Präzision. Grundlegend kann eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert werden. Welcher Schmiertyp geeignet ist, ist abhängig von mehreren Faktoren, wie der Temperatur, Belastung und Geschwindigkeit. Bei hohen Traglasten und Drehmomenten wird häufig eine Fettschmierung verwendet, bei hohen Geschwindigkeiten hingegen eine Ölschmierung. Für nahezu alle Belastungsfälle bieten Schmierstoffhersteller ein passendes Schmiermittel. Vor einer neuen Schmierung sollte der Zahnantrieb gründlich gereinigt werden, um eine Beschädigung der Zahnflanken oder auch Zähnen durch Verunreinigungen zu verhindern. Je nach Anwendung kann das Schmiermittel auf die Zahnstange gespritzt, gepinselt oder gesprüht werden. Die Schmierungsintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall und dem verwendeten Schmiermittel zu wählen. Es ist stets zu empfehlen, die Schmierintervalle den gegebenen Umständen anzupassen.

 

Anwendungsbeispiele - Zahnstange

Anwendungsbeispiel Zahnstange - runde Zahnstange - Zahnstange mit Stirnzahnrad - Zahnstange mit Ritzel - Zahnstangenantrieb mit Griff

Anwendungsbeispiel - Zahnstange mit Stirnzahnrad
(1) Stirnzahnrad, (2) Griff, (3) Zahnstange

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RGMA0.5-300
RGMA0.8-300
RGMA1.0-300
RGMA1.0-500
RGMA1.5-300
RGMA1.5-500
RGMA2.0-300
RGMA2.0-500
RGMA2.5-300
RGMA2.5-500
RGMA3.0-300
RGMA3.0-500
RGMAL0.5-[50-280/1]
RGMAL0.8-[50-280/1]
RGMAL1.0-[50-480/1]
RGMAL1.5-[50-480/1]
RGMAL2.0-[50-480/1]
RGMAL2.5-[50-480/1]
RGMAL3.0-[50-480/1]
RGMAS0.5-300
RGMAS0.8-300
RGMAS1.0-300
RGMAS1.0-500
RGMAS1.5-300
RGMAS1.5-500
RGMAS2.0-300
RGMAS2.0-500
RGMAS2.5-300
RGMAS2.5-500
RGMAS3.0-300
RGMAS3.0-500
RGMASL0.5-[50-280/1]
RGMASL0.8-[50-280/1]
RGMASL1.0-[50-480/1]
RGMASL1.5-[50-480/1]
RGMASL2.0-[50-480/1]
RGMASL2.5-[50-480/1]
RGMASL3.0-[50-480/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der tatsächl. Zähne Zahnbreite W (oder D)
(mm)
Zahnstange-Ø
(mm)
Zahnstangenhöhe
(mm)
Nenngröße

69.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.5301.59Stahlbrüniert192887.5300

69.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8301.59Stahlbrüniert120887.2300

56.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Stahlbrüniert9510109300

90.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Stahlbrüniert15910109500

58.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

95.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Stahlbrüniert106151513.5500

62.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

104.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

75.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5298.45Stahlbrüniert38252522.5300

124.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Stahlbrüniert63252522.5500

89.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103292.17Stahlbrüniert31303027300

145.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103499.51Stahlbrüniert53303027500

-

1 7 Arbeitstage 100.550 ~ 280Stahlbrüniert-887.5-

-

1 7 Arbeitstage 100.850 ~ 280Stahlbrüniert-887.2-

-

1 7 Arbeitstage 10150 ~ 480Stahlbrüniert-10109-

-

1 7 Arbeitstage 101.550 ~ 480Stahlbrüniert-151513.5-

-

1 7 Arbeitstage 10250 ~ 480Stahlbrüniert-202018-

-

1 7 Arbeitstage 102.550 ~ 480Stahlbrüniert-252522.5-

-

1 7 Arbeitstage 10350 ~ 480Stahlbrüniert-303027-

130.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

108.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8301.59Rostfreier Stahlunbehandelt120887.2300

84.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Rostfreier Stahlunbehandelt9510109300

129.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

91.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5296.88Rostfreier Stahlunbehandelt63151513.5300

138.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Rostfreier Stahlunbehandelt106151513.5500

96.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102295.31Rostfreier Stahlunbehandelt47202018300

153.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102496.37Rostfreier Stahlunbehandelt79202018500

101.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5298.45Rostfreier Stahlunbehandelt38252522.5300

161.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Rostfreier Stahlunbehandelt63252522.5500

130.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103292.17Rostfreier Stahlunbehandelt31303027300

207.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103499.51Rostfreier Stahlunbehandelt53303027500

-

1 7 Arbeitstage 100.550 ~ 280Rostfreier Stahlunbehandelt-887.5-

-

1 7 Arbeitstage 100.850 ~ 280Rostfreier Stahlunbehandelt-887.2-

-

1 7 Arbeitstage 10150 ~ 480Rostfreier Stahlunbehandelt-10109-

-

1 7 Arbeitstage 101.550 ~ 480Rostfreier Stahlunbehandelt-151513.5-

-

1 7 Arbeitstage 10250 ~ 480Rostfreier Stahlunbehandelt-202018-

-

1 7 Arbeitstage 102.550 ~ 480Rostfreier Stahlunbehandelt-252522.5-

-

1 7 Arbeitstage 10350 ~ 480Rostfreier Stahlunbehandelt-303027-

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung der Zahnstange


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■L vorgefertigt
TeilenummerNenngrößeEffektive Anzahl der Zähne (Z)D
(h9)
(L)hStückpreis
AusführungModul
RGMA
(EN 1.1191 Äquiv.)
0.53001928301.597.5 
0.83001207.2 
1.03009510298.459 
500159499.51 
1.53006315296.8813.5 
500106499.51 
2.03004720295.3118 
50079496.37 
2.53003825298.4522.5 
50063494.80 
3.03003130292.1727 
50053499.51 
RGMAS
(EN 1.4305 Äquiv.)
0.53001928301.597.5 
0.83001207.2 
1.03009510298.459 
500159499.51 
1.53006315296.8813.5 
500106499.51 
2.03004720295.3118 
50079496.37 
2.53003825298.4522.5 
50063494.80 
3.03003130292.1727 
50053499.51 

■L konfigurierbar
TeilenummerGesamtlänge L
1mm-Schritte
D
(h9)
hStückpreis
AusführungModulL50~99L100~199L200~300L301~500
RGMAL
(EN 1.1191 Äquiv.)
0.550~28087.5   -
0.87.2   
1.050~480109    
1.51513.5    
2.02018    
2.52522.5    
3.03027    
RGMASL
(EN 1.4305 Äquiv.)
0.550~28087.5   -
0.87.2   
1.050~480109    
1.51513.5    
2.02018    
2.52522.5    
3.03027    

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Zahnstange

 

Zusätzliche Optionen für Zahnstangen - Zahnstange Nachbearbeitung
Zusätzliche Optionen für Zahnstangen - Zahnstange Nachbearbeitung

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Rund Wärmebehandlung unbehandelt
Zähne - geschliffen ja

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wofür sind Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen sind Maschinenelemente, die eine rotative Bewegung in eine lineare Bewegung umwandelt. Dies kann auch in umgekehrter Reihenfolge geschehen. Die Zahnstange kann mit einem Zahnrad hohe Kräfte direkt und schlupffrei übertragen.

Frage:

Welche Materialien werden für Zahnstangen verwendet?

Antwort:

Für Zahnstangen von MISUMI werden Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Messing und Kunststoff verwendet. Jeder Werkstoff besitzt unterschiedliche Eigenschaften, die passend für die unterschiedlichsten Anforderungen gewählt werden müssen.

Frage:

Welche Arten von Zahnstangen gibt es?

Antwort:

Es gibt geradeverzahnte Zahnstangen und schrägverzahnte Zahnstangen. Die Zahnstangen mit gerader Verzahnung werden häufig für die Umsetzung einer linearen Bewegung verwendet. Die schrägverzahnten Zahnstangen werden häufig für die Umsetzung in eine Rotation verwendet.

Frage:

Wie werden Zahnstangen geschmiert?

Antwort:

In den meisten Fällen wird eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert. Je nach Anwendungsfall (hohe Lasten, hohe Temperatur, hohe Geschwindigkeit) sollte das passende Schmiermittel genutzt werden. Bei Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten wird meistens ein Öl verwendet. Bei Anwendungen mit hohen Lasten wird häufig ein Fett verwendet.

Frage:

Was sind die Vorteile von Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen halten hohen Belastungen stand und haben eine hohe Lebensdauer. Gleichzeit sind Zahnstangen sehr präzise und bieten eine einfache Montage.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support