Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLBC□5 | EN 1.1191 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
SHBLBC□5 | EN 1.4308 äquiv. | - |
Teilenummer |
SHBLBCA5 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Mitgelieferte Schraube | Zulässige Traglast (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~150 | |||
HBLBCA5 | 21 | Stellschraube M4×5 | 2 | 196 | ||
SHBLBCA5 (Edelstahl) | ||||||
HBLBCB5 | 26 | 4 | 620 | |||
SHBLBCB5 (Edelstahl) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLBCA5 |
HBLBCB5 |
SHBLBCA5 |
SHBLBCB5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Halterungstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 2 Way Type | |
8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 3 Way Type | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
9.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4308 Äquiv. | 3 Way Type |
Loading...
Profilserie | HFS | Profilnr. | 5 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Halterungstyp
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften