Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLFSN6 | EN AC-46100 äquiv. | - |
HBLFSN6-5 | - | |
HBLFSNB6 | schwarz eloxiert | |
HBLFSNM6 | Chemisch vernickelt | |
CHBLFSN6 | Einbrennlackierung (Silber) |
Teilenummer |
HBLFS6 |
Teilenummer | Masse | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
(g) | schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | (N) | 1~99 Stk. | 100~200 | |
HBLFSN6 | 15 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 | ||
HBLFSN6-5 (für Schraube M5) | CBM5-12 | HNTT6-5 | ||||||
HBLFSNB6* (Schwarz eloxiert) | CBM6-12 | HNTT6-6 | ||||||
HBLFSNM6 (chemisch vernickelt) | ||||||||
CHBLFSN6 (Einbrennlackierung, Silber) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | Passende Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | Not Provided | M6 Screws | |
2.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | M6 Screws | |
3.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
3.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | M6 Screws | |
3.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | M6 Screws | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
3.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Baked-on Finish (Silver) | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
0.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Not Provided | Not Provided | Not Provided | M6 Screws | |
0.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Not Provided | Not Provided | Not Provided | M5 Screws | |
1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | M5 Screws | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M5 Screws | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | M5 Screws | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M5 Screws | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M5 Screws | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
1.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | M5 Screws | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
2.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M5 Screws | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M5 Screws | |
1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | M6 Screws | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
2.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | M6 Screws | |
2.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
2.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
1.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | M6 Screws | |
2.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
1.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Black Anodize | Not Provided | Not Provided | M6 Screws | |
2.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Black Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | M6 Screws | |
3.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Black Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Black Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | M6 Screws | |
3.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Black Anodize | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Black Anodize | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
2.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Black Anodize | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws | |
1.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Electroless Nickel Plating | Not Provided | Not Provided | M6 Screws | |
1.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | M6 Screws | |
3.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Electroless Nickel Plating | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | M6 Screws | |
3.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Electroless Nickel Plating | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | M6 Screws |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Beidseitig | Sonderausführung | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | ohne |
Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 |
Profilgröße | For 30 and 60 | Halterungstyp | Reversal Tabbed Brackets | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Passende Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften