Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 6 / Aluminium-Druckguss / 2 Nut Profil / Nutenbreite 8 mm

Serie 6/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFTD6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFUD6270CBM6-204HNTT6-641960

Optionen

Serie 6/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFUD6
HBLFUD6-C
HBLFUD6-C-SEC
HBLFUD6-C-SEP
HBLFUD6-C-SET
HBLFUD6-C-SEU
HBLFUD6-C-SSP
HBLFUD6-C-SST
HBLFUD6-C-SSU
HBLFUD6-SEC
HBLFUD6-SEP
HBLFUD6-SET
HBLFUD6-SEU
HBLFUD6-SSP
HBLFUD6-SST
HBLFUD6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedNot Provided

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

9.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

10.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

7.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

7.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

9.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 6
Profilgröße For 30, 50, 60 Halterungstyp Tabbed Brackets Passende Schrauben M6 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 4

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support