• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HBLTSW6 / Aluminium extrudiert / 1 Nut Profil / Nutenbreite 8 mm

Serie 6/Starke Winkelverbinder/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTSW6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTSW676CBM6-154HNTT6-641764

Optionen

Serie 6/Starke Winkelverbinder/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTSW6
HBLTSW6-C
HBLTSW6-C-SEC
HBLTSW6-C-SEP
HBLTSW6-C-SET
HBLTSW6-C-SEU
HBLTSW6-C-SSP
HBLTSW6-C-SST
HBLTSW6-C-SSU
HBLTSW6-SEC
HBLTSW6-SEP
HBLTSW6-SET
HBLTSW6-SEU
HBLTSW6-SSP
HBLTSW6-SST
HBLTSW6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

2.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

6.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

6.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

7.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

5.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

5.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

7.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 6 Profilgröße For 30 and 60 Halterungstyp Thick Brackets
Passende Schrauben M6 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 4

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support