• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HBLSP□. / Edelstahl / 90° / 1 Nut Profil

Serie 6/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLSP6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLSP633CBM6-122HNTT6-62980  

Optionen

Serie 6/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLSP6
HBLSP6-SEP
HBLSP6-SET
HBLSP6-SEU
HBLSP6-SSP
HBLSP6-SST
HBLSP6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehör

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not Provided

2.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SET (Screw, Nut Set)

2.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Ohne Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Profilserie HFS Profilnr. 6 Profilgröße For 30, 50, 60
Halterungstyp Thin Stainless Steel Tabbed Brackets Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Not Provided Passende Schrauben M6 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support