Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLBS6 | EN 1.1191 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
HBLBSL6 | ||
SHBLBS6 | EN 1.4308 äquiv. | - |
SHBLBSL6 | ||
HBLPBS6 | EN 1.0330 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Teilenummer |
HBLBS6 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Mitgelieferte Schraube | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | ||
HBLBS6 | 30 | Stellschraube M6x8 | 2 | 686 | ||
SHBLBS6 (Edelstahl) | ||||||
HBLBSL6 | 38 | 4 | 957 | |||
SHBLBSL6 (Edelstahl) | ||||||
HBLPBS6 | 16 | 2 | 500 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLBS6 |
HBLBSL6 |
HBLPBS6 |
SHBLBS6 |
SHBLBSL6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Halterungstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Standard Type | |
8.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Long Type | |
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Type | |
5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4308 Äquiv. | Standard Type | |
8.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4308 Äquiv. | Long Type |
Loading...
Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Halterungstyp
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften