Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 8, HBLFSSW8 / Aluminium-Druckguss / 1 Nut Profil / Nutbreite 10 mm

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFSSW8
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSSW8105CBM8-204HNTT8-843087

Optionen

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSSW8
HBLFSSW8-C
HBLFSSW8-C-SEC
HBLFSSW8-C-SEP
HBLFSSW8-C-SET
HBLFSSW8-C-SEU
HBLFSSW8-C-SSP
HBLFSSW8-C-SST
HBLFSSW8-C-SSU
HBLFSSW8-SEC
HBLFSSW8-SEP
HBLFSSW8-SET
HBLFSSW8-SEU
HBLFSSW8-SSP
HBLFSSW8-SST
HBLFSSW8-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040 ~ 200Not ProvidedNot Provided

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040 ~ 200C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

8.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

7.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

7.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

6.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-40 ~ 200Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

6.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

8.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 8
Profilgröße For 40 and 80 Halterungstyp Reversal Tabbed Brackets Passende Schrauben M8 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 4

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support