• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8, HBLTH8 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 1 Nut Profil

Serie 8/Winkelverbinder/Durchgangsbohrungen außermittig angeordnet:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTH8
TeilenummerMasse
(g)
Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTH868CBM8-202HNTT8-822058

Optionen

Serie 8/Winkelverbinder/Durchgangsbohrungen außermittig angeordnet:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTH8
HBLTH8-C
HBLTH8-C-SEC
HBLTH8-C-SEP
HBLTH8-C-SET
HBLTH8-C-SEU
HBLTH8-C-SSP
HBLTH8-C-SST
HBLTH8-C-SSU
HBLTH8-SEC
HBLTH8-SEP
HBLTH8-SET
HBLTH8-SEU
HBLTH8-SSP
HBLTH8-SST
HBLTH8-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedNot Provided

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

5.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

5.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Winkelverbinder/Durchgangsbohrungen außermittig angeordnet:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Radialversatz Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 40 and 80 Halterungstyp Eccentric Brackets
Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support