• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Abdeckung und Nutfeder / Serie 8, HBLFSNT□-□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 10

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Kappen:Verwandte bildanzeige
Material Abdeckung: Polyamid, Verbinder: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFSNK8
TeilenummerMassePassende Schraube, T-MutterZubehörZulässige LastStückpreisMengen-Rabatt
(g)schraubeStückz.T-NutensteinStückz.TeilStückz.TeilStückz.(N)1~99 Stk.100~200
HBLFSNT856CBM8-202HNTT8-82Verbinder1Verbinderabdeckung12058

Optionen

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Kappen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSNT8
HBLFSNT8-C
HBLFSNT8-C-SEP
HBLFSNT8-C-SET
HBLFSNT8-C-SEU
HBLFSNT8-C-SSP
HBLFSNT8-C-SST
HBLFSNT8-C-SSU
HBLFSNT8-SEP
HBLFSNT8-SET
HBLFSNT8-SEU
HBLFSNT8-SSP
HBLFSNT8-SST
HBLFSNT8-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

4.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Winkelverbinder/Mit Kappen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Abdeckung Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) Passende Profilbreite(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Anzahl der Profilnuten 1 Nut Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 40 and 80 Halterungstyp Brackets with Cover
Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support