Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 8-45, HBLFSSW8-45 / Aluminium-Druckguss / 1 Nut Profil / Nutbreite 10 mm

Serie 8-45/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFSNK8-45
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSSW8-45136CBM8-204HNTT8-843087  

Optionen

Serie 8-45/Winkelverbinder/Mit Verdrehschutz/4 Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSSW8-45
HBLFSSW8-45-C
HBLFSSW8-45-C-SEC
HBLFSSW8-45-C-SEP
HBLFSSW8-45-C-SET
HBLFSSW8-45-C-SEU
HBLFSSW8-45-C-SSP
HBLFSSW8-45-C-SST
HBLFSSW8-45-C-SSU
HBLFSSW8-45-SEC
HBLFSSW8-45-SEP
HBLFSSW8-45-SET
HBLFSSW8-45-SEU
HBLFSSW8-45-SSP
HBLFSSW8-45-SST
HBLFSSW8-45-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045 ~ 200Not ProvidedNot Provided

4.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045 ~ 200C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

8.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

9.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

7.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-45 ~ 200Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

7.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-45 ~ 200Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 8
Profilgröße For 45, 90, 100 Halterungstyp Reversal Tabbed Brackets Passende Schrauben M8 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 4

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support