Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / Serie 8-45, HBLUD8-45 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 2 Nut Profil

Serie 8-45/Extra starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Hoch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung: eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTD8-45
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLUD8-45387CBM8-254HNTT8-843920

Optionen

Serie 8-45/Extra starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Hoch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLUD8-45
HBLUD8-45-C
HBLUD8-45-C-SEC
HBLUD8-45-C-SEP
HBLUD8-45-C-SET
HBLUD8-45-C-SEU
HBLUD8-45-C-SSP
HBLUD8-45-C-SST
HBLUD8-45-C-SSU
HBLUD8-45-SEC
HBLUD8-45-SEP
HBLUD8-45-SET
HBLUD8-45-SEU
HBLUD8-45-SSP
HBLUD8-45-SST
HBLUD8-45-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedNot Provided

8.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

12.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

11.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

11.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

11.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

12.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

11.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

13.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

12.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

10.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

11.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

10.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

12.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 90 Halterungstyp Ultra Thick Brackets
Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 4

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support