Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HBLPBL6 |
Teilenummer | Verfügbares Profil | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | Nr. | Innensechskantschrauben mit unverlierbaren Federringen | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~150 | |
HBLPBL HBLPBR | 6 | 30mm quadratisch (HFS6) | CBST6-12 | 4 | HNTT6-6 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLPBL6 |
HBLPBL6-SET |
HBLPBL6-SET1 |
HBLPBR6 |
HBLPBR6-SET |
HBLPBR6-SET1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET (Schraube-/Mutternsatz) | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET1 (Satz aus Schraube, Mutter, Klemmhebel) | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | SET (Schraube-/Mutternsatz) | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET1 (Satz aus Schraube, Mutter, Klemmhebel) |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Profilserie | Serie 6 |
---|---|---|---|---|---|
Profilgröße | Für 30 | Halterungstyp | Freiwinkel-Blechverbinder | Passende Schrauben | M6-Schrauben |
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften