Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schraube | Werkzeug: Legierter Strukturstahl Härte: 32~44HRC * Festigkeitsklasse 10.9 JIS 0209 (6g) |
Unterlegscheibe | Federscheibe JIS B1251 Flachscheibe JIS B1256 |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Teile-nummer |
HCBST6-15 |
Teile-nummer | MxP | A | E | B | C | D | HCBST | ||||
Ausführung | M | - | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
1~99 Stk. | 100~300 | ||||||||||
HCBST | 5 | - | 12 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | ||
16 | |||||||||||
6 | - | 15 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | |||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
8 | - | 20 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | |||
24 | |||||||||||
29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HCBST5-12 |
HCBST5-12-SET1 |
HCBST5-16 |
HCBST5-16-SET1 |
HCBST6-15 |
HCBST6-15-SET1 |
HCBST6-20 |
HCBST6-20-SET1 |
HCBST6-25 |
HCBST6-25-SET1 |
HCBST8-20 |
HCBST8-20-SET1 |
HCBST8-24 |
HCBST8-24-SET1 |
HCBST8-29 |
HCBST8-29-SET1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø (mm) | Gewindelänge (mm) | Verkaufs-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | Sold Separately | |
95.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 12 | Sold by the package | ||
0.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | Sold Separately | |
104.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 16 | Sold by the package | ||
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | Sold Separately | |
129.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 15 | Sold by the package | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | Sold Separately | |
137.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | 20 | Sold by the package | ||
0.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 25 | Sold Separately | |
137.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 25 | Sold by the package | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | Sold Separately | |
236.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | 20 | Sold by the package | ||
0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 24 | Sold Separately | |
252.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 24 | Sold by the package | ||
0.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 29 | Sold Separately | |
267.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 29 | Sold by the package |
Loading...
Ausführung | Unterlegscheibe, integriert | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø(mm)
Gewindelänge(mm)
Verkaufs-Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften