Gewindefurchende-Schrauben / Innensechsrund mit Stift / Stahl / chromatiert

Gewindefurchende-Schrauben / Innensechsrund mit Stift / Stahl / chromatiert
  • Mengenrabatt
Dies ist eine der wirtschaftlichsten verdeckten Verbindungen, die es gibt. Für Gewindebohrungen ist keine Änderung erforderlich. Eine der wirtschaftlichsten verdeckten Verbindungen.
Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Werkstoffe:
JIS SWCH18A~C18
(aufgekohlt)
Oberflächenbehandlung:
chromatiert (III-wertig)
*JIS SWCH18A~C18
(Kaltgeschmiedeter Draht,
JIS STKM)

Spezifikationen

Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige
GewindeverbinderGeeignetes Profil Nr.[Ausnahme] Profil nicht erhältlich
HTJ55-2020*5-20405-20605-2080* Gebogenes HFSR5-2020 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
5-4040   
HTJ66-3030*6-30606-30906-30120* Gebogenes HFSR6-3030 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
6-50506-501006-100100 
6-60606-60906-60120 
HTJ88-4040*8-40808-401208-40160* Gebogenes HFSR8-4040 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.

Optionen

Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTJ5
HTJ6
HTJ8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Profilnr.

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)5

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Teilenummer
HTJ6
HTJXL40

Anwendungsbeispiel

Blind Joint Parts - Tapping Joints:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWCH18A (Carburized) Ausführung Tapping Joints

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support