Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6/8

Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6/8
Aluminium-Strangpressprofil, das als Halterung verwendet wird. Es ist aus Aluminium-Strangpressprofilen der Serien 5, 6 und 8 hergestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Strangpress-Verbinderprofile aus Aluminium:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HFLBT□ EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert
NFLBT□ EN AW-6063-T5 Äquivalent Klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFLBT5-800
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungNr.ℓxℓy
HFLBT550~30001.13 4203.70×1043.70×104
62.3 85019.06×10419.06×104
85.3 1961109.9×104109.9×104
NFLBT51.13 4203.70×1043.70×104
62.3 85019.06×10419.06×104
85.3 1961109.9×104109.9×104
HFLBT6 ist der Grundwerkstoff für HBLTS6 (S.588) und HBLTS8 (S.646).
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFLBT5-[50-3000/1]
HFLBT6-[50-3000/1]
HFLBT8-[50-3000/1]
NFLBT5-[50-3000/1]
NFLBT6-[50-3000/1]
NFLBT8-[50-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 105EN AC-51400-T5 Äquivalent50 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 106EN AC-51400-T5 Äquivalent50 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 108EN AC-51400-T5 Äquivalent50 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 105EN AW-6063-T5 Äquivalent50 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 106EN AW-6063-T5 Äquivalent50 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 108EN AW-6063-T5 Äquivalent50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung For Thick Brackets

Ergänzungsartikel

Technischer Support