• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6

Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6
  • Strangpress-Verbinderprofile / Serie 5/6
Aluminium-Strangpressprofil, das als Halterung verwendet wird. Es ist aus Aluminium-Strangpressprofilen der Serien 5 und 6 hergestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Strangpress-Verbinderprofile aus Aluminium:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFLBT5-800
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
Ausführungℓxℓy
HFLBTW550~30001.9 70017.4×10417.4×104
HFLBTW64.0 1491100.0×104100.0×104
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFLBTW5-[50-3000/1]
HFLBTW6-[50-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10550 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 10650 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung For Thick Brackets

Ergänzungsartikel

Technischer Support