Hersteller-Teilenummer: HFSFIL5-3020-[50-3000/1]
Marke: MISUMI
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gesamtlänge L: 50 ~ 3000 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFSFIL5-3020-[50-3000/1]
Teile-nummer | - | L |
HFSFIL5-3020 | - | 1200 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Masse kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Anwendbare Profilendkappe | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | ||
Ausführung | Profil | ℓx | ℓy | ||||||
HFSFIL5 | 3020 | 50~3000 | 0.45 | 166 | 0.89×104 | 0.77×104 | HFCFIN5-1020 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSFIL5-3020-[50-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Profilnr. | 5 | Fließpressengröße: Dicke(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Fließpressengröße: Breite(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften