Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HBLFSSW8 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | |||
HBLFSH8 | 52 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLFSH8 |
HBLFSH8-C |
HBLFSH8-C-SEC |
HBLFSH8-C-SEP |
HBLFSH8-C-SET |
HBLFSH8-C-SEU |
HBLFSH8-C-SSP |
HBLFSH8-C-SST |
HBLFSH8-C-SSU |
HBLFSH8-SEC |
HBLFSH8-SEP |
HBLFSH8-SET |
HBLFSH8-SEU |
HBLFSH8-SSP |
HBLFSH8-SST |
HBLFSH8-SSU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
3.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
3.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Beidseitig | Sonderausführung | Mit einseitigem Langloch | Verdrehschutz mit Eckführung | ohne |
Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 |
Profilgröße | For 40 and 80 | Halterungstyp | Brackets with Slotted Hole on One Side | Passende Schrauben | M8 Screws |
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften