Lenkrollen mit Bremse / HCHPS / Lochplatte trapezoid / Größe 60, 75

Lenkrollen mit Bremse / HCHPS / Lochplatte trapezoid / Größe 60, 75

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage



Die Lenkrollen mit Bremse von MISUMI ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Spezifikationen

Teile-nummer
HAJCHP6060
 ■ Platte mit Geräterolleneinheit (Geräterolle mit Anschlag)
Teile-nummerZulässige Last kN (kgf)Gewicht (kg)KomponenteStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.PlatteLenkrolleschraubeStückz.MutterStückz.1~8 Stk.9~20
HCHPS50.9(100)0.69HAJP5HCHAS12-100CBM5-104HNTT5-54  
61.4(150)0.7HAJP6HCHAS12-150CBM6-12HNTT6-6  
8*1.7(170)1.8HAJP8HCHAS16-170CBM8-20HNTT8-8  
8* wird zusammen mit 8-45 verwendet.
Nr. 5 und 6 für Profile der quadratischen 6-Loch-Ausführung mit Breite 20 und der quadratischen 8-Loch-Ausführung mit Breite 30. Nr. 8 gilt für Profile mit quadratischer 10-Loch-Ausführung mit Breite 40 und 45.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCHPS5
HCHPS6
HCHPS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rahmengröße Zubehör, Platten

12.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105-2020HAJP5

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106-3030HAJP6

36.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-4040, 8-4545HAJP8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Platte mit Rolleneinheit:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Geräterollen für Schraubenmontage Spezifikationen Caster Plate Units

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support