• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Alu-Konstruktionsprofile Rohrahmen-Profil / FFA, FFAKS, FFAS, FFASKS, FFASTS, FFATS, FFAU, FFAUKS, FFAUTS / Aluminium extrudiert / eloxiert【1-6 Stk. pro Packung】

Alu-Konstruktionsprofile Rohrahmen-Profil / FFA, FFAKS, FFAS, FFASKS, FFASTS, FFATS, FFAU, FFAUKS, FFAUTS / Aluminium extrudiert / eloxiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Alu-Konstruktionsprofile Rohrahmen-Profil / FFA, FFAKS, FFAS, FFASKS, FFASTS, FFATS, FFAU, FFAUKS, FFAUTS / Aluminium extrudiert / eloxiert
  • Alu-Konstruktionsprofile Rohrahmen-Profil / FFA, FFAKS, FFAS, FFASKS, FFASTS, FFATS, FFAU, FFAUKS, FFAUTS / Aluminium extrudiert / eloxiert
  • Alu-Konstruktionsprofile Rohrahmen-Profil / FFA, FFAKS, FFAS, FFASKS, FFASTS, FFATS, FFAU, FFAUKS, FFAUTS / Aluminium extrudiert / eloxiert
[Merkmale] Dieser Rahmen ist preiswert, leicht und einfach zu montieren.

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm
Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Maß L konfigurierbar3000mm
6 Stück/Satz
4000mm
5 Stück/Satz
FFAFFATSFFAKSEN AC-51400-T5 ÄquivalentEloxiert
FFAUFFAUTSFFAUKS
FFASFFASTSFFASKS

Spezifikationen

Teile-nummer-L
FFA28
FFATS28
-
1800
■L konfigurierbar
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Masse
kg/m
Querschnittsfläche
mm2
Flächenträgheitsmoment mm4Stückpreis unter 300mmStückpreis/m, ab 300mm
AusführungNr.ℓxℓy1~50 Stk.1~50 Stk.
FFA2860~40000.37137.21.07x1041.07x104
FFAU0.82303.11.86x1041.86x104
FFAS0.42155.61.11x1041.12×104
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.
Für L =max. 300mm gelten unabhängig von der Länge die in der Tabelle angegebenen Stückpreise.
Für L ab 300mm berechnet sich der Preis wie folgt:
Stückpreis/m × gewählte Länge = Verkaufspreis

■3000mm 6 Stk./Set
Teile-nummerL (mm)Gewicht
kg/Stk.
Stückpreis, 6 Stk./Set
AusführungNr.1~20 Sets
FFATS283000
(6 Stk./Packung)
1.11
FFAUTS2.46
FFASTS1.26
Das Schneidegerät, Entgratwerkzeug (S.911) und der Klebstoff (S.895) können für Fabrikrahmen nicht verwendet werden.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

■4000mm 5 Stk./Set
Teile-nummerL (mm)Gewicht
kg/Stk.
Stückpreis, 5 Stk./Set
AusführungNr.1~20 Set(s)
FFAKS284000
(5 Stk./Packung)
1.49
FFAUKS3.28
FFASKS1.69
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Optionen

Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FFA28-[60-4000/1]
FFAKS28
FFAS28-[60-4000/1]
FFASKS28
FFASTS28
FFATS28
FFAU28-[60-4000/1]
FFAUKS28
FFAUTS28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohrdicke
(mm)
Verkaufs-Ausführung Gesamtlänge L
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 101.7Sold Separately60 ~ 4000

123.57 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.75 pcs./set4000

-

1 5 Arbeitstage 101.5Sold Separately60 ~ 4000

146.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.55 pcs./set4000

131.85 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.56 pcs./set3000

81.97 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10---

-

1 5 Arbeitstage 103.0Sold Separately60 ~ 4000

283.71 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.05 pcs./set4000

256.41 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103.06 pcs./set3000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Rohr, Material EN AC-51400-T5 Äquiv. Rohraußen-Ø(Ø) 28
Farbe Keine Beschichtung Oberflächenbehandlung, Beschichtung Klar eloxiert Form Gerade

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support