Rohrrahmen-Standardeinheiten

Rohrrahmen-Standardeinheiten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrrahmen-Standardeinheiten:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-W-D-H
PFUAV
FFUA
-
-
W1000
W1150
-
-
D600
D900
-
-
H800
H850
Teile-nummerW
1mm-Schritte
D
1mm-Schritte
H
1mm-Schritte
AusführungRahmen/Farbe
PFUA
(Rohrrahmen)
W (weiß)
V (elfenbeinfarben)
S (dunkelgrau)
400~1200400~1000400~1200
FFUA(Fabrikrahmen)
Rohrrahmentypen und -farben siehe S.880, 881.
Teile-nummerWStückpreis 1~20 Stk.
AusführungRahmen/FarbeD
400~600601~800801~1000
PFUA
(Rohrrahmen)
W (weiß)
V (elfenbeinfarben)
S (dunkelgrau)
400~600
601~800
801~1000
1001~1200
FFUA
(Fabrikrahmen)
400~600
601~800
801~1000
1001~1200

Optionen

Rohrrahmen-Standardeinheiten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FFUA-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAS-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAV-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
PFUAW-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Farbe D
(mm)
H
(mm)
W
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Factory Frame Standard Units-400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsS (Dark Gray)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsV (Ivory)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

-

1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsW (White)400 ~ 1000400 ~ 1200400 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard-Einheitenform Work Benches

Ergänzungsartikel

Technischer Support