Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Passende |
NETSU | EN 1.4301 Äquiv. | Gewebe |
Teilenummer | - | A | - | B |
NETSU2.5-30 | - | A400 | - | B250 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T | X | Y | D | ||
Ausführung | Nr. | A | B | ||||
NETSU | 2.5-30 | 100~1000 | 100~1000 | 4.8 | 30 | 30 | 2.5 |
3-30 | 5.8 | 3.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NETSU2.5-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
NETSU3-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Netzdicke D (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Maschenweite(mm) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Netzdicke D(mm)
A(mm)
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften