Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Gewinde | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
Teller | Nylon 6 | - |
Teilenummer |
FJLM10-100 |
Teilenummer | L | ℓ1 | ℓ2 | B | Zulässige vertikale Last (kN) | Masse (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M-A | |||||||
FJLM | 10-70 | 100 | 8 | 8 | 17 | 0.14 | 21 | |
10-100 | 130 | 23 | ||||||
12-60 | 92 | 10 | 10 | 19 | 0.14 | 39 | ||
12-70 | 102 | 41 | ||||||
12-100 | 132 | 44 | ||||||
16-80 | 115 | 13 | 13 | 24 | 0.32 | 63 | ||
16-100 | 135 | 67 | ||||||
16-130 | 165 | 75 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJLM10-70 |
FJLM10-100 |
FJLM12-60 |
FJLM12-70 |
FJLM12-100 |
FJLM16-80 |
FJLM16-100 |
FJLM16-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 70 | 10 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 100 | 10 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 60 | 12 | |
10.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 70 | 12 | |
10.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.14 | 100 | 12 | |
10.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.32 | 80 | 16 | |
11.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.32 | 100 | 16 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.32 | 130 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Schwenkwinkel(°) | 15 | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | chromatiert | Werkstoff (Korpus) | Nylon 6 |
Breite D(mm) | 50 | Grundkörper, Höhe(mm) | 18 | Eigenschaften | Standard |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | schwenkbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften