Gerätefüße / Ausführung mit Gewindebuchse

Gerätefüße / Ausführung mit Gewindebuchse
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses Produkt kann als Schließblech zur Befestigung der Einstellschraube verwendet werden.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Gerätefüße/Ausführung mit Gewindebuchse:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungStutzenOberflächenbehandlung
LEMNNylon-Kunststoff-EN 1.0718 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
LEMTUnlegierter Stahl für mechanische StrukturChemisch vernickeltEN 1.0736 Äquiv.Chemisch vernickelt
LEMSEN 1.4305 Äquiv.-EN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
LEMN10
TeilenummerBCDEHZulässige
vertikale Last
(kN)
Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
LEMN
(Nylon)
109.539.050181615.9
57.4
 
1212.741.019
66.4
 
1614.244.522
74
 
 
TeilenummerHCDBZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)LEMTLEMSLEMTLEMS
LEMT
(Stahl)

LEMS
(Edel-stahl)
610141943.1
14.2
14.2
  
813182584.1
30.6
30.6
  
101722321015.4
64
64.8
  
121929481120.5
156.2
158
  
162232641124.6
327.4
330.2
  
Kgf (Last)=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LEMN10
LEMN12
LEMN16
LEMS6
LEMS8
LEMS10
LEMS12
LEMS16
LEMT6
LEMT8
LEMT10
LEMT12
LEMT16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchwenkwinkel
(°)
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

5.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015[Stahl] EN 1.0718 Äquiv.chromatiert[Nylon 6] Nylon-Kunststoffunbeschichtet5015.93910

6.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015[Stahl] EN 1.0718 Äquiv.chromatiert[Nylon 6] Nylon-Kunststoffunbeschichtet5015.94112

8.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015[Stahl] EN 1.0718 Äquiv.chromatiert[Nylon 6] Nylon-Kunststoffunbeschichtet5015.944.516

13.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet193.1146

17.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet254.1188

21.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

29.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet4820.52912

51.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.unbeschichtet6424.63216

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.chemisch vernickelt[Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Strukturchemisch vernickelt254.1188

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107.5[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.chemisch vernickelt[Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Strukturchemisch vernickelt3215.42210

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.chemisch vernickelt[Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Strukturchemisch vernickelt4820.52912

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.chemisch vernickelt[Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Strukturchemisch vernickelt6424.63216

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gerätefüße/Ausführung mit Gewindebuchse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Mit Innengewinde Handgriff mit Höhenverstellung Ohne
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) schwenkbar

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support