Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Gummi | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff (Farbe) | Härte | |
FBF | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chloropren-Gummi (Schwarz) | Hs70 |
FBFM | Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | |||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)* | ||||
FBFS | EN 1.4301 Äquiv. | - | Chloropren-Gummi (Schwarz) |
Teilenummer | - | M | - | A | - | Gummiwerkstoff |
FBF33 FBFM40 | - - | 10 12 | - - | 50 100 | - | C |
Teilenummer | M (Regelgewinde) | A | FBFM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Vertikaler Lastbereich (kN) | Statischer Druckwert der Federkonstante (kN/mm) | |||||
Ausführung | D | Gummiwerkstoff | ||||||||||||
FBF FBFM FBFS (rostfreier Stahl) | 33 | 8 | 30 | 50 | C | ( Schmutzabweisender Chloropren-Kautschuk, grau ) | 4.5 | 6.5 | 12 | 13 | 0.4~0.59 | 0.49±15% | ||
10 | 30 | 50 | 70 | 6.0 | 8.0 | 17 | ||||||||
40 | 10 | 30 | 50 | 70 | D | (Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz) | 15 | 0.44~0.88 | 0.69±15% | |||||
12 | 50 | 70 | 100 | 8.0 | 10.0 | 19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FBF33-8-30 |
FBF33-8-50 |
FBF33-10-30 |
FBF33-10-50 |
FBF33-10-70 |
FBF40-10-30 |
FBF40-10-50 |
FBF40-10-70 |
FBF40-12-50 |
FBF40-12-70 |
FBF40-12-100 |
FBFM33-8-30-C |
FBFM33-8-30-D |
FBFM33-8-50-C |
FBFM33-10-30-C |
FBFM33-10-30-D |
FBFM33-10-50-C |
FBFM33-10-70-C |
FBFM33-10-70-D |
FBFM40-10-30-C |
FBFM40-10-30-D |
FBFM40-10-50-C |
FBFM40-10-50-D |
FBFM40-12-50-C |
FBFM40-12-50-D |
FBFM40-12-70-C |
FBFM40-12-70-D |
FBFM40-12-100-C |
FBFM40-12-100-D |
FBFS33-8-[30,50] |
FBFS33-10-[30,50,70] |
FBFS40-10-[30,50,70] |
FBFS40-12-[50,70,100] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Gewinde | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Zulässige Last (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 10 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 30 ~ 50 | 12 | 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 33 | 0.59 | 30 ~ 70 | 12 | 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 30 ~ 70 | 15 | 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 40 | 0.88 | 50 ~ 100 | 15 | 12 |
Loading...
Ausführung | Einstellschraubenausführung | Schraubenausführung mit Fuß | Mit Gummibeschichtung an der Unterseite | Distanzhandrad | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | schwingungsdämpfend | Schwenkmechanismus | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Oberflächenbehandlung des Gewindes
Gummiwerkstoff
Breite D(mm)
Zulässige Last(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften