Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte (Spitze induktionsgehärtet) | Oberflächenbehandlung | |
L vorgefertigt | vorgefertigte Längen | |||
- | FJKM | EN 1.1191 Äquiv. | 50~56HRC | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer | - | L |
FJKB12 FJKCF16 | - | 80 |
Teilenummer | L | L1 | d | E | (e) | R | r | B | T | Traglast (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | M (xP) | |||||||||||||||
FJKM | 12 (x1.75) | 60 | 80 | 100 | 24 | 12 | 12 | 21.9 | 6 | 1 | 19 | 10 | 23.6 | 115 | ||
16 (x2.0) | 80 | 100 | 120 | 30.5 | 16 | 13.5 | 27.7 | 8 | 2 | 24 | 13 | 44.0 | 215 | |||
20 (x2.5) | 100 | 120 | 36.5 | 20 | 14.5 | 34.6 | 10 | 2 | 30 | 16 | 68.6 | 320 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJKM12-60 |
FJKM12-80 |
FJKM12-100 |
FJKM16-80 |
FJKM16-100 |
FJKM16-120 |
FJKM20-100 |
FJKM20-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 60 | |
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 80 | |
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | |
13.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 80 | |
13.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 100 | |
14.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 120 | |
16.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
16.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 120 |
Loading...
Mit Schraube | Coarse Thread | Spezifikationen | Flanged Tip Sphere Type | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Ausführung | Leveler Bolts |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften