Stellfüße / Stoßabsorbierend

Stellfüße/Stoßabsorbierend:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkorpusKautschukteil
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärte
FJFNVEN-JL 1040 Äquiv. (Schraube, Mutter EN 1.0038 Äquiv.)Chromatiert (III-wertig)Chloropren-KautschukShore A70 (M10, 12)
Shore A90 (M16)
FJFNVCWanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)

Spezifikationen

Teilenummer
FJFNV16 -75
TeilenummerL12EBVertikaler Lastbereich (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-AFJFNVFJFNVC
FJFNV
FJFNVC
10-751007818172.0~7.0322  
10-100125333  
12-75101810193.0~10.0342  
12-100126360  
12-125151379  
12-150176395  
16-751031013243.5~12.0438  
16-100128449  
16-130158508  
16-150178536  
16-180208574  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJFNV10-75
FJFNV10-100
FJFNV12-75
FJFNV12-100
FJFNV12-125
FJFNV12-150
FJFNV16-75
FJFNV16-100
FJFNV16-130
FJFNV16-150
FJFNV16-180
FJFNVC10-75
FJFNVC10-100
FJFNVC12-75
FJFNVC12-100
FJFNVC12-125
FJFNVC12-150
FJFNVC16-75
FJFNVC16-100
FJFNVC16-130
FJFNVC16-150
FJFNVC16-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGummiwerkstoff Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

11.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)5.501 bis 8.00077510

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)5.501 bis 8.000710010

13.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.500107512

14.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001010012

14.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001012512

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001015012

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.500127516

16.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001210016

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001213016

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001215016

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)8.001 bis 12.5001218016

15.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)5.501 bis 8.00077510

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)5.501 bis 8.000710010

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.500107512

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001010012

14.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001012512

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001015012

15.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.500127516

16.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001210016

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001213016

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001215016

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)8.001 bis 12.5001218016

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Stellfüße/Stoßabsorbierend:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellschraubenausführung Schraubenausführung mit Fuß Mit Gummibeschichtung an der Unterseite Distanzhandrad Nicht im Lieferumfang
Werkstoff Gewinde EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Gewindes Chromatiert (III-wertig) Grundwerkstoff EN-JL 1040 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig) Breite D(mm) 60 Grundkörper, Höhe(mm) 18
Eigenschaften schwingungsdämpfend Schwenkmechanismus Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support