Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
AJPNF, AJKNF | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
AJPNFS, AJKNFS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | t |
AJPNF20 | - | 4.5 |
Teilenummer | t | D | A | B | K | C | L | L1 | Geeignete Nivellierbefestigung | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Plattendicke | Stahl | Rostfreier Stahl | ||||||||
AJPNF (Stahl) AJPNFS (rostfreier Stahl) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 28.5 | 115 | 72 | NFJN16 (P.1107) | ||
6 | 30 | |||||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 28.5 | 125 | 77.5 | NFJN20 (P.1107) | |||
6 | 30 | |||||||||||
AJKNF (Stahl) AJKNFS (rostfreier Stahl) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 24.5 | 115 | 72 | FJFN16 (P.1110) | ||
6 | 26 | |||||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 24.5 | 125 | 77.5 | FJFN20 (P.1110) | |||
6 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AJKNF16-4.5 |
AJKNF16-6 |
AJKNF20-4.5 |
AJKNF20-6 |
AJKNFS16-4.5 |
AJKNFS16-6 |
AJKNFS20-4.5 |
AJKNFS20-6 |
AJPNF16-4.5 |
AJPNF16-6 |
AJPNF20-4.5 |
AJPNF20-6 |
AJPNFS16-4.5 |
AJPNFS16-6 |
AJPNFS20-4.5 |
AJPNFS20-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dicke T(t) (mm) | Passende Nivellierbefestigungen | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 4.5 | FJFN16 | Trivalent Chromate | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 6 | FJFN16 | Trivalent Chromate | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 4.5 | FJFN20 | Trivalent Chromate | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 6 | FJFN20 | Trivalent Chromate | |
12.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | FJFN16 | - | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | FJFN16 | - | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | FJFN20 | - | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | FJFN20 | - | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 4.5 | NFJN16 | Trivalent Chromate | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 6 | NFJN16 | Trivalent Chromate | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 4.5 | NFJN20 | Trivalent Chromate | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 6 | NFJN20 | Trivalent Chromate | |
12.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | NFJN16 | - | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | NFJN16 | - | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | NFJN20 | - | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | NFJN20 | - |
Loading...
Ausführung | Mounting Plates for Leveling Mounts | Spezifikationen | Thick Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dicke T(t)(mm)
Passende Nivellierbefestigungen
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften