Magnetverschlüsse / mit Neodym-Magnet / MGCP

Magnetverschlüsse / mit Neodym-Magnet / MGCP
[Merkmale] Universeller und preiswerter Magnetverschluss, die Form des Magneten ist rechteckig.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse/Mit Neodym-Magnet:Verwandte bildanzeige
Nr.Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseABS-Kunststoff-
GrundplatteEN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
MGCP2
TeilenummerL1L2L3B1B2H1H2H3Rückhalte-kraft (kgf)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 4 Stk.5~200
MGCP124.222.4158.29.612.310.90.91.35
24033.921.681013.5111.22.29
3H4.5
36454.5431411.51.520
MGCP3H ist die kompakte Ausführung von MGCP3 mit derselben Rückhaltekraft.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCP1
MGCP2
MGCP3
MGCP3H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Magnetmaterial Max. Gesamthöhe bei Arretierung
(mm)

2.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-12.7424.29.6Ferrit11.8

2.57 €

1 6 Arbeitstage 10-----

3.67 €

1 6 Arbeitstage 1044.16410Ferrit13

2.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1044.14010Neodym12.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche C Anzugsplatte Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Kunststoff

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support