Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Toleranz frei wählbar | maße Toleranz A und B | Beständigkeit | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
HIPA | Nicht wählbar | + 1.0 0 | Standard | weiß | Umgebungstemp. ~220°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPHA | Nicht wählbar | + 1.0 0 | Wärmebeständigkeit | Grau | Umgebungstemp.~500°C |
P | ± 0.3 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T |
HIPA HIPAP | - - | 100 200 | - - | 80 100 | - - | 5 10 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraubennenn-Ø | - | L |
HIPAP2H HIPA2H | - - | 80 300 | - - | 40 100 | - - | 10 15 | - - | F50 F200 | - - | G20 G30 | - - | N3 M10 | - | L10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HIPA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15] |
HIPAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPAP-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15] |
HIPHA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15] |
HIPHAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPHAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPHAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPHAP-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | Anwendung | Hauptmaterial | Plattendicke t (mm) | Breite B (mm) | Länge A (mm) | Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet | Toleranzauswahl | Ausführung | Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] | F (mm) | G (mm) | Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M] | Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 220 | Standard | Bindemittel Kieselsäure | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Platte (Werkstoff) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Empfohlene Betriebstemperatur(℃)
Anwendung
Hauptmaterial
Plattendicke t(mm)
Breite B(mm)
Länge A(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet
Toleranzauswahl
Ausführung
Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N]
F(mm)
G(mm)
Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M]
Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften