Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächengüte | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
CEMN | Al2O3/Alumina 99 | Standard-wert | naturfarben | Raumtemp. ~1500°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
CEMN | - | 60 | - | 55 | - | 3 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø |
CEMN4H | - | 80 | - | 80 | - | 3 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl T | |
Ausführung | A | B | |
CEMN | 50~470 | 50~170 | 3 5 10 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl T | 0.5mm-Schritte | Schraubennenn-Ø Auswahl | |||
Ausführung | Anz. Bohrungen | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) | |
CEMN | 2H 4H | 50~470 | 50~170 | 3 | 9~461 | 5~165 (2H) 9~161 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
5 | |||||||
10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CEMN2H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[5-165/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN4H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[9-161/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Plattenform | Bohrungsanzahl | A (mm) | B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 5 ~ 165 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 9 ~ 161 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard Type | No Drilling Alteration | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | - | - | - | 3 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Alumina 99 | Genauigkeit | Standard Grade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenform
Bohrungsanzahl
A(mm)
B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften