Präzisions-Kunststoffplatten

Präzisions-Kunststoffplatten
[Merkmale] Sie können eine Feinbearbeitungsplatte mit hervorragender Präzision auswählen.
Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
AusführungWerkstoffFarbeRaumbetriebstemperatur
BLABakelit
(Papiersorte)
Naturfarbe-50 ~ 100°C
BLBASchwarz
PAAPolyacetal
(Standard)
Weiß-45 ~ 95°C
PABASchwarz
MCAMC Nylon
(Standard)
Blau-40 ~ 120°C
MCAWElfenbeinfarben
PKAPEEK (Standard)Aschbraun-50 ~ 250°C

Spezifikationen

Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
- Toleranz Maß A und B
Oberflächen-bearbeitungA · BToleranz Maß A · B
Einheit: mm
V~99±0.5
100~200±0.75
W~200±0.2
Bohrungs-Øb (Mindest- wert)
3~102.5
Oberflächenbehandlung
4 Seiten
Oben/Unten
Bohrmethode
Oberflächen-
symbol
Bohrmethode
Oberflächen-
symbol
Oben/unten gefräst
Gesägt
 Gefräst

6.3
Alle Flächen gefräst
Gefräst

6.3
Gefräst

6.3
■Standardausführung
Teilenummer1mm-SchritteT
Ausführung(1) Oberfläche(2) PlattendickeAB
BLA
BLBA
V
W
P
N
M
20~20020~2005 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20
PAA
PABA
5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30
MCA
MCAW
5 · 7 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30
PKA5 · 8 · 10 · 16 · 20 · 25
(1) Oberfläche
OberflächenbehandlungGefräst
VOben/unten
WAlle Flächen
(2) Toleranz Plattendicke
(Toleranz Maß T)
Toleranz PlattendickePräzision
P0~+0.1
N±0.05
M-0.1~0
TeilenummerABTFGTNenn-Ø Vorbohrung
AusführungOber-
fläche
Toleranz PlattendickeNenn-ØN (Durchgangs-
bohrung)
Z (Senkbohrung)M (Gewindeeinsatz)
1mm-SchritteAuswahl1mm-SchritteML
BLA
BLBA
V
W
P
N
M
2H
4H
6H
20~20020~2005 · 6 · 8 · 10
12 · 15 · 20
9~191
(2H/4H)

9~145
(6H)
5~195
(2H)

9~191
(4H/6H)
53
4
5
6
8
10
-34    Auswahl
aus
Tabelle 1
63   3456  
734  3456  
PAA
PABA
5 · 6 · 8 · 10 · 12
15 · 20 · 25 · 30
8345 34568 
10456 3456810
12456 3456810
MCA
MCAW
5 · 7 · 10 · 12 · 15
20 · 25 · 30
1545683456810
1645683456810
2045683456810
PKA5 · 8 · 10 · 16
20 · 25
2545683456810
3045683456810
Teilenummer-A-B-T
BLAVN-200-100-10
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraubennenn-Ø-L
MCAVP2H
PAAWP4H
-
-
200
100
-
-
150
50
-
-
20
5
-
-
F100
F50
-
-
G75
G25
-
-
N5
M4

-

L4

Optionen

Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVM-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVN-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAVP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWM-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWN-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWP-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-191/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCAWVM6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[9-145/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Farbe Bohrungsbearbeitung Oberflächenbearbeitung Toleranz Maß T Werkstoffbezeichnung A
(mm)
B
(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] F
(mm)
G
(mm)
Gewindeeinsatz, Nenn-Ø [M] Senkbohrung, Nenn-Ø [Z] T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein BohränderungUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein BohränderungUpper-lower Surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6HUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein BohränderungUpper-lower Surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein Bohränderung6-surface MilledM(0/-0.1)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein Bohränderung6-surface MilledN (±0.05)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau2H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau4H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonblau6H6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-NylonblauKein Bohränderung6-surface MilledP (+0.1/0)MC90120 ~ 20020 ~ 200-----5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1915 ~ 195--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben2HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1915 ~ 195-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1919 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben4HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1919 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 1913 ~ 10-5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 2003 ~ 109 ~ 1459 ~ 191--5 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10MC-Nylonelfenbeinfarben6HUpper-lower Surface MilledM(0/-0.1)MC900NC20 ~ 20020 ~ 200-9 ~ 1459 ~ 191-3 ~ 105 ~ 30

Loading...

Weitere Informationen

Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
Präzisions-Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
6.3
6.3
6.3
■Vorgebohrte Ausführung
Für vorgebohrte Ausführung Typ N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen, für Ausführung mit Gewindeeinsatz Typ M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatzlänge) wählen.
Kennwertbereich Maß F: Für 2H und 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5. Für 6H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Kennwertbereich Maß G: Für 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B−d(d1)/2-2.5. Für 4H und 6H, d(d1)+5≤G≤B−d(d1)-5. (d für Durchgangsbohrung, Gewindeeinsatz, d1 für Senkbohrung)
Beim Bestellen von MCA mit der Oberfläche W oder der Dickentoleranz M am Ende von MCAWM für die Teilenummer einen Punkt (“.”) eintragen.
Arbeitstage
Bestell-
beispiel
Liefer-
zeit
■Vorgebohrt · mit Gewindeeinsatz
-
-
-
A
B
T
-
-
-
100
100
5
Teilenummer
(Bsp.)
BLBAWP
Werkstofffaktor ist anzugeben.
■Standardausführung Stückpreis EUR
■Bohrkosten
Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.
Teilenummer
A
B
T
F
G
Schraubennenn-Ø
L
-
-
-
-
-
-
-
(Bsp.)
PAAWP4H
100
100
10
F50
G25
M5
L5
-
-
-
-
-
-
-

Grundlegende Informationen

Klasse Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support