• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PET-Platten

PET-Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PET-Platten
  • PET-Platten
PBT-Platten:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFarbeRaumbetriebstemperatur
YCAUnilate®NaturbraunUmgebungstemp. ~120°C
PYCAAntistatisches PET, PET300ESDSchwarzUmgebungstemp. ~100°C
Unilate® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Unitica Ltd.
 Werkstoff: frei bearbeitbare Kunststoffplatten: Polyethelenterephthalat
Antistatische PET-Platten: Polyethelenterephthalat

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-A-B-T
PYCA-300-200-10

■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraube, Nenn-Ø-L
PYCA2H
YCA2H
-
-
200
180
-
-
100
100
-
-
15
10
-
-
F50
F80
-
-
G30
G60
-
-
N5
M5

-

L5

■ Standardausführung
TeilenummerABT
Ausführung1mm-Schrittevorgefertigt
YCA
Unilate®
(frei bearbeitbarer Kunststoff)
20~80020~6005, 10, 15
PYCA
Antistatisches PET
20~50020~4008, 10, 15, 20, 25, 30
40~30040~30040, 50

• T Toleranz, Wölbung und Torsion
YCAPYCAWölbung und Torsion
TToleranz Maß TTToleranz Maß Tauf 1000mm
5±0.358, 100~+1.4max. 1.5%
100~+3.015, 20, 250~+2.0
150~+4.030, 40, 500~+3.0max. 1.0%

• Toleranz Maße A und B
A, BToleranz Maß A, B
Einheit: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0

■ Vorgebohrte Ausführung
TeilenummerABTFGNenn-Ø Bohrungen
DurchgangsbohrungSenkbohrungGewindeeinsatz
AusführungAnz. Bohrungen1mm-Schrittevorgefertigt0.5mm-SchritteNZML
YCA
Unilate®
(frei bearbeitbarer Kunststoff)
2H
4H
6H
20~80020~60056~791.5
(2H, 4H)
6~395.5
(6H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-34    (Gewindeeinsatzlänge)
Auswahl aus Tabelle 1
10456 34568 
1545683456810
PYCA
Antistatisches PET
20~50020~40086~491.5
(2H, 4H)
6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)
6~391.5
(4H, 6H)
456 3456  
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
2545683456810
3045683456810
Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; bei 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 2HL, 4H und 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
 (d für Durchgangsbohrung und Gewindeeinsatz, d1 für Senkbohrung)
Für vorgebohrte Ausführung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen; für Gewindeeinsatz M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatztiefe) wählen.

Optionen

PBT-Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Klasse Farbe Bohrungsbearbeitung Werkstoffbezeichnung A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz2HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz2HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz2HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz4HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz4HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz4HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz6HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz6HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarz6HAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 5 Arbeitstage 10PETAntistatischSchwarzKein BohränderungAntistatic PET, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 400----8 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun2HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.53 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun2HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun2HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5---4 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun4HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.53 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun4HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5-3 ~ 10--

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun4HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5---4 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun6HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.53 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun6HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5-3 ~ 10--

-

1 9 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraun6HUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5---4 ~ 8

-

1 5 Arbeitstage 10Unilate (frei bearbeitbarer Kunststoff)StandardNaturbraunKein BohränderungUnilate (Free-cutting Resin)20 ~ 100020 ~ 1000------

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support