Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LAS | EN 1.0038 Äquivalent |
LASC | EN 1.1206 Äquivalent |
LAA | Serie Aluminiumlegierung 6000 |
LAU | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
LAS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L: bis 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | |||
Ausführung | T | A | B | L |
LAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | 50~500 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
LASC | 5 | 20~75 | 20~70 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~70 | 25~500 | |
12 | 50~100 | 50~70 | ||
15 | ||||
LAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | ||
15 | 100~150 | 100~150 | ||
LAU | 5 | 25~90 | 25~90 | 25~300 |
6 | ||||
8 | ||||
10 | 50~100 | 50~100 | 25~300 |
Maß T | Lange Seiten von Maß A und B | Rechtwinkligkeit k | |||
LAS, LASC, LAA | LAU | ||||
L~300 | L301~400 | L401~500 | L~300 | ||
5, 6 | Min. ~ 75 | 0.05 | - | 0.05 | |
8 | 25~75 | - | 0.1 | ||
10 | Min. ~ 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | - |
51~80 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | ||
81~125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
12, 15 | Min. ~ 80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | - |
81~125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | ||
15 | 126~150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-500/1] |
LAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[25-500/1] |
LAA15-A[100-150/1]-B[100-150/1]-L[25-500/1] |
LAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-500/1] |
LAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-500/1] |
LAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-500/1] |
LASC6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LASC12-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LASC15-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LAU5-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU6-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU8-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU10-A[50-100/1]-B[50-100/1]-L[25-300/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 15 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 15 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 ~ 300 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften