• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Montageplatte für Metallkästen

Montageplatte für Metallkästen
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um eine praktische Box zum Entfernen von Fremdkörpern, defekten Teilen usw. [Werkstoff] Rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Montageplatte für Metallkästen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
KBXS75
STXS100
-
100
Teile-nummerAPStückpreis
AusführungNenngröße
STXS505125
757635
10010145

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STXS50
STXS75
STXS100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWinkelmaß A
(mm)

16.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051

18.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1076

21.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Montageplatte für Metallkästen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Höhe L(mm) 15 Ausführung Box Stays

Ergänzungsartikel

Technischer Support