Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Aluminium

Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Aluminium
  • Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Aluminium
  • Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Aluminium
  • Mengenrabatt
Im Vergleich zu gusseisernen Winkelplatten ist eine Gewichtsreduzierung möglich. [Werkstoff] EN AC-42200 Equiv.-T5- EN AC-51300 Equiv.

Zurück zur Kategorie Winkelkonsolen

Technische Zeichnung der Winkelkonsole


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Winkelkonsole (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungAuswahl der BohrungsartWerkstoff
AIKFB (Keine Bohrung)
D (Durchgangsbohrungen)
K (Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen)
(W=60) EN AC-42200-T5 Äquivalent
(W=100) EN AC-51300-T5 Äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Produktcodes Zusammensetzung der Winkelkonsole

Teile-nummer-A
AIKFB70-60

Generelle Informationen zu Winkelkonsolen

Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Durchgangsbohrung - Winkelkonsole mit Versteifungsrippe - Winkelkonsole ohne Bohrung - Winkelkonsole breit - Winkelkonsole mit Langloch - Winkelkonsole geschweißt

 

Auswahldetails von Winkelkonsolen

- Material: Aluminium, Stahl, Gussstahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, grundiert (Grau), vernickelt

- Ausführung: Guss, geschweißt

- Rechtwinkligkeit: bis zu 0.02/100

- Bohrungen: ohne Bohrung, Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zylinderstiftbohrung, Langloch

- Zylinderstiftbohrung: H7

- Länge A: 40 bis 150 mm

- Länge H: 50 bis 500 mm

- Breite: 30 bis 100 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Grundlegend dient eine Winkelkonsole der präzisen und massiven Befestigung oder Verbindung unterschiedlicher Bauteile sowie Rahmenkonstruktionen im Maschinenbau und Anlagenbau. Winkelkonsolen sind in den meisten Fällen ungleichschenklig.
Eine Winkelkonsole zählt durch ihre hohe Rechtwinkligkeit zu den präzisen Winkeln der Montagewinkel. Durch ihre Versteifungsrippe ist die Winkelkonsole zudem massiver und steifer als herkömmliche Montagewinkel und bieten eine präzise, robuste und sichere Verbindung.
MISUMI bietet Winkelkonsolen mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen. Die Durchgangsbohrung kann mit Hilfe der Option [MC] auf eine Gewindebohrung umgestellt werden. Zudem lässt sich mit Hilfe der Option [LN, HN] die Durchgangsbohrung der Winkelkonsolen in ein Langloch verändern. Hierdurch kann die Winkelkonsole an sich, oder auch das zu befestigende Element justiert werden. Die optional erhältlichen Zylinderstiftbohrungen in Verbindung mit Zylinderstiften bieten die Möglichkeit, Bauteile wie Positioniertische, Zylinder oder andere Geräte möglichst genau auf einer Winkelkonsole auszurichten und montieren zu können.
Für eine individuelle Bearbeitungen sind unsere Winkelkonsolen auch als Rohling ohne Montagebohrungen verfügbar.
Durch die vielzähligen Variationen einer Winkelkonsole ergibt sich die konstruktive Flexibilität, die ermöglicht sich an die maschinelle Umgebung anzupassen. Bei MISUMI können Sie Ihren Stahlwinkel nach Maß, oder auch Edelstahlwinkel nach Maß konfigurieren und herstellen lassen.
Häufig werden Winkelkonsolen als Zylinderhalter für Pneumatik-Zylinder verwendet, da die genaue Rechtwinkligkeit und genaue Position der Zylinderstiftbohrungen für eine exakte Positionierung der Zylinder ermöglichen. Auch für die Aufnahme und Halterung von Positioniertischen eignet sich eine Winkelkonsole. Gelegentlich dient die Winkelkonsole auch in der Spanntechnik für die Aufnahme von Schnellspanner, Klemmzylinder oder Greifer.
Für die Montage bietet MISUMI unterschiedliche Schrauben und Muttern, sowie Unterlegscheiben.

 

Stahl-Winkelkonsole / Stahlwinkel

Vorteile einer Winkelkonsole aus Stahl (Gussstahl) ist in erster Linie ihre hohe Festigkeit und die Tragfähigkeit des Grundmaterials. Dadurch bedingt können Stahl-Winkelkonsolen hohe Belastungen aufnehmen.
Da Stahl eine gute besitzt, ist er günstig in der Herstellung, leicht nachzuarbeiten und gut zu schweißen. Gegenüber vielen anderen metallischen Grundwerkstoffen ist Stahl recht kostengünstig und ist daher in vielen Anwendungen zu finden.
Durch seine gute Wärmeleitfähigkeit, kann ein Stahlwinkel oder Stahl-Winkelkonsole in Bereichen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Da Stahl zur Oxidation neigt sollte je nach die Winkelkonsole möglichst mit einer Beschichtung versehen werden. Hierfür stehen wahlweise brüniert, vernickelt oder grundiert zur Auswahl.

 

Edelstahl-Winkelkonsole / Edelstahlwinkel

Winkelkonsolen aus Edelstahl oder rostfreiem Stahl zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit aus. Durch ihre Widerstandsfähigkeit sind Edelstahl-Winkelkonsolen sehr robust und stabil. Sie neigen weniger leicht zur Korrosion, da der Chromanteil eine Passivschicht (Oxidschicht) bildet. Gerade in korrosiven Umgebungen bietet es sich an eine Winkelkonsole aus Edelstahl (rostfreier Stahl) zu verwenden, da das Grundmaterial sehr hochwertig ist. Edelstahl weist zudem eine hohe Temperaturbeständigkeit auf und kann geschweißt werden. Allerdings kann bei höheren Temperaturen, oder auch beim Schweißen der Werkstoff sich verfärben (Anlassfarbe). Die Edelstahlwinkel sind aufgrund des Materials zudem hygienisch und werden häufig in der Medizintechnik angewendet.

 

Aluminium-Winkelkonsole / Aluminiumwinkel

Ein wesentlicher Vorteil von Winkelkonsolen aus Aluminium ist ihr geringeres Gewicht im Vergleich zu Winkelkonsolen aus Stahl oder Edelstahl. Diese Besonderheit kann in vielen Anwendungen zur Gewichtsreduzierung beitragen. Bezogen auf das geringe Gewicht besitzen die Winkelkonsolen aus Aluminium im Vergleich eine hohe Festigkeit und können hohen Belastungen standhalten.
Zudem macht die einfache Verarbeitung und Nachbearbeitung des Materials, die Aluminium-Winkelkonsolen kosteneffizient. Ähnlich wie bei Edelstahl bildet Aluminium eine Oxidschicht und ist somit gut gegen Korrosion geschützt. Ein weiterer Vorteil der Winkelkonsole aus Aluminium ist, dass der Grundwerkstoff eine geringe Wärmeausdehnung aufweist. Somit können diese Winkelkonsolen in Anwendungen verwendet werden, die häufige Temperaturveränderung unterzogen werden. Zudem besitzen Winkelkonsolen aus Aluminium eine gute elektrische Leitfähigkeit und kann somit elektrische Spannungen wie elektrisch statische Ladungen ableiten. Dies ist oft in elektrischen Anlagen oder in der Elektronikindustrie für die Produktion von elektronischen Bauteilen notwendig.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Zylinder - Winkelkonsole mit geführtem Zylinder - Halter Zylinder - Zylinderhalter

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Führungszylinder
(1) Winkelkonsole, (2) Innensechskantschraube , (3) Zylinder mit Führung, (4) Zylinderstift

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Schnellspanner - Winkelkonsole mit Klemmfunktion

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Schnellspanner
(1) Montageplatte, (2) Schnellspanner, (3) Winkelkonsole

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Zylinder - Winkelkonsole mit Zylinderstiftbohrung - Zylinderhalter - Zylinder Halterung

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Zylinder
(1) Winkelkonsole, (2) Scharnierbolzen , (3) Zylinder

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AIKD60-60
AIKD70-60
AIKD80-60
AIKD90-60
AIKD100-50
AIKD100-60
AIKD100-100
AIKD150-70
AIKD150-100
AIKD200-120
AIKD250-120
AIKD300-150
AIKD350-150
AIKD400-150
AIKFB60-60
AIKFB70-60
AIKFB80-60
AIKFB90-60
AIKFB100-50
AIKFB100-60
AIKFB100-100
AIKFB150-70
AIKFB150-100
AIKFB200-120
AIKFB250-120
AIKFB300-150
AIKFB350-150
AIKFB400-150
AIKK60-60
AIKK70-60
AIKK80-60
AIKK90-60
AIKK100-50
AIKK100-60
AIKK100-100
AIKK150-70
AIKK150-100
AIKK200-120
AIKK250-120
AIKK300-150
AIKK350-150
AIKK400-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Bohrungen [H] Höhe
(mm)
[A] Länge
(mm)

43.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen6060

43.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen7060

44.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen8060

44.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen9060

46.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen10050

45.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen10060

48.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen100100

54.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen15070

58.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen150100

71.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen200120

86.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen250120

111.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

128.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

153.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen400150

38.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen6060

38.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen7060

38.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen8060

39.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen9060

39.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen10050

39.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen10060

41.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne Bohrungen100100

48.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen15070

51.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen150100

63.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen200120

78.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

101.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen300150

118.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen350150

143.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne Bohrungen400150

46.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen6060

46.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen7060

47.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen8060

47.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen9060

50.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

47.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen10060

53.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen100100

59.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

63.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen150100

77.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen200120

91.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen250120

117.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen300150

135.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, Zylinderstiftbohrungen350150

160.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Winkelkonsolen

Technische Zeichnung der Winkelkonsole


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

Teile-nummerAWTT1Stückpreis
AusführungH
Ohne Bohrung

AIKFB
6060601010 
70 
80 
90 
100501001514 
60601010 
1001001514 
150701001514 
100 
2001201001514 
2501201001815 
3001501001815 
350 
400 
 
Teile-nummerAWinkelhalterungskörperDurchgangsbohrungStückpreis
AusführungHWTT1dBXFYG
Durchgangsbohrungen

AIKD
60606010106.53530-2525 
7030 
803530 
9035 

100
501001514117035-4540 
606010106.53530-40 
10010015141170454045 
150701001514117040-7560 
1004540 
20012010015141170505011070 
25012010018151170505014090 
30015010018151170409019090 
350230100 
400260120 
Abschnitte ohne spezielle Maße wie AIKFB (Ohne Bohrung).
Teile-nummerAWinkelhalterungskörperDurchgangsbohrungZylinderstiftbohrungStückpreis
AusführungHWTT1dBXFYGDH7ah
Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen

AIKK
60606010106.53530-252564537.5 
703042.5 
80353050 
903552.5 
100501001514117035-454010-65 
606010106.53530-4064560 
10010015141170454045106565 
150701001514117040-75601055105 
100454065 
200120100151411705050110701075145 
250120100181511705050140901075185 
300150100181511704090190901085235 
350230100280 
400260120320 
Abschnitte ohne spezielle Maße wie AIKFB (Ohne Bohrung).

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Festigkeit Standard (Guss) Oberflächenbehandlung Unbehandelt

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wofür werden Winkelkonsolen verwendet?

Antwort:

Eine Winkelkonsole kann für die unterschiedlichsten Anwendungen im Maschinenbau verwendet werden. Generell dienen sie zur Verbindung oder Fixierung von unterschiedlichen Bauteilen und Geräten. Winkelkonsolen sind gegenüber herkömmlichen Montagewinkeln sehr präzise in ihrer Rechtwinkligkeit gefertigt. Daher kommen Winkelkonsolen auch häufig für die Aufnahme von Pneumatik-Zylindern, Positioniertischen und Stelltischen zum Einsatz. Ein weiterer Vorteil der Winkelkonsole ist ihre hohe Steifigkeit durch die zusätzliche Versteifungsrippe. Dies macht die Winkelkonsole sehr stabil und kann daher gegenüber normalen Winkeln schwerere Lasten aufnehmen.

Frage:

Welche verschiedenen Stahlsorten gibt es bei Winkelkonsolen?

Antwort:

MISUMI bietet die massive und präzise Winkelkonsole in zwei unterschiedlichen Stahlsorten an. Das MISUMI Sortiment bietet den Werkstoff EN 1.0038 Äquivalent, der auch als S235JR bekannt ist. Dieser Werkstoff wird häufig für Strangpressprofile verwendet. Dieser weist eine gute Duktilität, Zähigkeit und Plastizität auf. Als weiteren Werkstoff enthält das Sortiment den EN-JL 1040 Äquivalent. Dieser ist ein Grauguss mit Lamellengrafit, der eine sehr gute Bearbeitbarkeit besitzt und häufig in Werkzeugmaschinen verwendet wird.

Frage:

Welche Beschichtungen sind für Winkelkonsolen aus Stahl verfügbar?

Antwort:

Unsere Winkelkonsolen sind für eine weitere Bearbeitung unbehandelt erhältlich. Zum Schutz vor Korrosion ist die Winkelkonsole brüniert, grundiert (Grau) und vernickelt wählbar.

Frage:

Was sind die Vorteile von Aluminiumwinkel?

Antwort:

Aluminiumwinkel und Aluminium-Winkelkonsolen besitzen ein geringes Gewicht und sind daher für eine Gewichtsreduktion geeignet. Im Verhältnis zu schwereren Materialien, besitzt Aluminium hingegen eine hohe Festigkeit. Dadurch sind diese auch für hohe Belastungen geeignet. Ein weiterer Vorteil ist, das Aluminium keinen weiteren Korrosionsschutz benötigt. Zudem hat Aluminium eine geringe Wärmeausdehnung, was es bei Temperaturschwankungen Formstabil macht.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support