Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Anschlagbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
T | Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung: |
Fest | STEHN | EN 1.7220 äquiv. | 46~50HRC | Chemisch vernickelt |
SSTEH | EN 1.4037 äquiv. | 50~55HRC | - | |
Wählbare | STFHN | EN 1.7220 äquiv. | 32~38HRC | Chemisch vernickelt |
SSTFH | EN 1.4037 äquiv. | 40~45HRC | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | H | |
(T fest) (T konfigurierbar) | STEHN5.5A STFHN10 | - | 6.5 |
- Material: Stahl, Edelstahl
- Beschichtungen: unbeschichtet, vernickelt
- Härte: 32 bis 55HRC
- Schlüsselweite: 3 bis 20 mm
- Kopfhöhe: bis 50 mm
- Gewinde: M3 bis M12
- Kopfdurchmesser: 5 bis 20 mm
- Durchmesser-Montageseite: 2 bis 12 mm (m6)
- Schonkopf: Polyurethankautschuk (PUR) mit Shore A90
Der Anschlagbolzen aus der Gruppe der Anschlagelemente dient primär als Anschlag im Maschinenbau (Kollisionsschutz). Zudem wird er vermehrt zur Endlagenbestimmung für Werkstücke und in beweglichen Applikationen im Vorrichtungsbau (z.B. Werkstückträger) verwendet.
Grundlegend bietet MISUMI zwei Befestigungsvarianten der Anschlagbolzen. Die handelsübliche Variante sind Anschlagbolzen mit Gewinde. Anschlagbolzen mit Gewinde besitzen den Vorteil, dass sie einfach zu montieren und demontierten sind. Weiter kann das Gewinde des Anschlagbolzen zur Justage des Abstandes und der Endlage genutzt werden.
Zusätzlich bietet MISUMI Anschlagbolzen ohne Gewinde zum Einpressen mit Passung als weitere Montagevariante an. Diese Anschlagbolzen können auch bei häufigen Kollisionen zur Bauteilschonung in das zu bewegende Bauteil eingesetzt werden. Um die Bauteilschonung zu verstärken können die unterschiedlichen Bauarten der Anschlagbolzen auch miteinander kombiniert werden.
Der Freistich am Übergang vom Schaft zum Kopf sorgt dafür, dass bei einem Aufprall die Stoßenergie möglichst großflächig in die Stützfläche übertragen werden kann.
In der Regel haben Anschlagbolzen eine flache Kontaktfläche. Damit die komplette Kontaktfläche genutzt werden kann, ist eine korrekte Ausrichtung notwendig. Sollte eine exakte Ausrichtung nicht möglich sein, bietet MISUMI auch Anschlagbolzen mit einer kugelförmigen Kontaktfläche.
Beide Varianten von Anschlagbolzen sind mit einer gehärteten (vergüteten) Kontaktfläche vor erhöhtem Verschleiß oder Beschädigung geschützt. Gerade bei hohen Zyklen und häufigen Kollisionen ist ein verschleißarmer Anschlagbolzen notwendig. Die Anschlagbolzen sind auch gedämpft mit einer Kontaktfläche aus Polyurethankautschuk erhältlich. Diese können den Stoßimpuls, Schwingungen und damit verbundene Geräuschentwicklung reduzieren.
Falls nur ein begrenzter Bauraum vorhanden ist, bietet MISUMI die Sonderform mit kopfseitiger Schlüsselbohrung an. Diese erleichtert auch bei schwerem Zugang die Justage und Montage des Anschlagbolzens.
Zur Befestigung der Anschlagbolzen eignen sich Anschlagblöcke mit Gewinde, die über eine konfigurierbare Höhe verfügen.
MISUMI bietet alternativ eine Vielzahl an Anschlagschrauben mit Schonkopf und Dämpfer, die entgegen der Anschlagbolzen primär dämpfende Eigenschaften haben.
Wenn neben starrer und präziser Positionierung auch eine Bauteilführung benötigt wird, kann ein Auflagebolzen mit Bund als geführter Anschlag dienen.
Anwendungsbeispiel – Endanschlag mit Anschlagbolzen mit Gewinde
(1) Industriestoßdämpfer, (2) Anschlagbolzen, (3) Anschlagblöcke mit Gewinde
Anwendungsbeispiel – Werkstückträger mit Anschlagbolzen
(1) Anschlagbolzen mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SSTEH5.5 |
SSTEH5.5A |
SSTEH7 |
SSTEH8 |
SSTEH10 |
SSTEH10B |
SSTEH13 |
SSTEH13A |
SSTEH13B |
SSTEH14 |
SSTEH14A |
SSTEH14B |
SSTEH17 |
SSTEH17A |
SSTEH17B |
SSTEH19 |
SSTEH19A |
SSTEH19B |
SSTFH5.5-[2-10/0.5] |
SSTFH7-[2-10/0.5] |
SSTFH8-[2-10/0.5] |
SSTFH10-[5-30/0.5] |
SSTFH13-[5-30/0.5] |
SSTFH14-[5-30/0.5] |
SSTFH17-[10-50/0.5] |
SSTFH19-[10-50/0.5] |
STEHN5.5 |
STEHN5.5A |
STEHN7 |
STEHN8 |
STEHN10 |
STEHN10B |
STEHN13 |
STEHN13A |
STEHN13B |
STEHN14 |
STEHN14A |
STEHN14B |
STEHN17 |
STEHN17A |
STEHN17B |
STEHN19 |
STEHN19A |
STEHN19B |
STFHN5.5-[2-10/0.5] |
STFHN7-[2-10/0.5] |
STFHN8-[2-10/0.5] |
STFHN10-[5-30/0.5] |
STFHN13-[5-30/0.5] |
STFHN14-[5-30/0.5] |
STFHN17-[10-50/0.5] |
STFHN19-[10-50/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | T - wählbar/konfigurierbar | [T] Höhe - Kopf (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 3 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
6.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
7.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
6.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
7.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
7.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
8.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
7.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 5 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
9.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | unbehandelt | wählbar | 8 | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 Equiv. | 40 - 45HRC | unbehandelt | konfigurierbar | 10 ~ 50 | ||
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 3 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
5.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
3.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
6.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 5 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
7.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | chemisch vernickelt | wählbar | 8 | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5.5 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | 32-38HRC | chemisch vernickelt | konfigurierbar | 10 ~ 50 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Anschlagbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | T | M (Regelgewinde) | L | (C) | Stückpreis | ||
Ausführung | B | STEHN | SSTEHN | ||||
(EN 1.7220 äquiv.) STEHN (EN 1.4037 äquiv.) SSTEH | 5.5A | 3 | 3 | 5 | 6.4 | ||
5.5 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | |||
7 | 5 | 4 | 5 | 8.1 | |||
8 | 5 | 5 | 6 | 9.2 | |||
10 | 5 | 6 | 6 | 11.5 | |||
10B | 8 | 6 | 9 | 11.5 | |||
13 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||
13A | 8 | 8 | 10 | 15 | |||
13B | 8 | 8 | 12 | 15 | |||
14 | 5 | 8 | 10 | 16.2 | |||
14A | 8 | 8 | 10 | 16.2 | |||
14B | 8 | 8 | 12 | 16.2 | |||
17 | 5 | 10 | 12 | 19.6 | |||
17A | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||
17B | 8 | 10 | 15 | 19.6 | |||
19 | 5 | 12 | 15 | 21.9 | |||
19A | 8 | 12 | 15 | 21.9 | |||
19B | 8 | 12 | 18 | 21.9 |
Teilenummer | T Wählbare 0.5mm-Schritte | M (Regelgewinde) | L | (C) | Stückpreis | ||
Ausführung | B | STFHN | SSTFH | ||||
(EN 1.7220 äquiv.) STFHN (EN 1.4037 äquiv.) SSTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | ||
7 | 2.0~10.0 | 4 | 5 | 8.1 | |||
8 | 2.0~10.0 | 5 | 6 | 9.2 | |||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 6 | 11.5 | |||
13 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 15 | |||
14 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 16.2 | |||
17 | 10.0~50.0 | 10 | 12 | 19.6 | |||
19 | 10.0~50.0 | 12 | 15 | 21.9 |
Befestigungsmethode | Außengewinde | Kopfform | Flach |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
Werkstoff
Härte
Oberflächenbehandlung
T - wählbar/konfigurierbar
[T] Höhe - Kopf(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Können Anschlagbolzen seitliche Stöße abfangen?
Nicht alle Anschlagbolzen sind für einen seitlichen Stoß geeignet. Die meisten Anschlagbolzen besitzen für die Montage einen Außensechskant. Dieser kann durch seine Kanten die Oberfläche der zu stoppenden Bauteile beschädigen. Als seitlichen Anschlag empfehlen wir Anschlagblöcke. Diese bietet MISUMI in unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Kunststoff und Kautschuk.
Warum ist der Anschlagbolzen gefärbt?
Der Anschlagbolzen ist einseitig gefärbt, da hier die Nutzfläche durch einen Vergütungsprozess gehärtet wurde. Hierdurch soll der Anschlagbolzen resistenter gegenüber Verschleiß werden. Demnach handelt es sich hier nicht um eine Einfärbung oder Lackierung, sondern um Anlassfarbe, die bei Metallen durch Erwärmung entsteht.
Wo kann der Anschlagbolzen montiert werden?
MISUMI bietet für die Befestigung von Anschlagbolzen passende Anschlagblöcke mit Gewinde. Die Blöcke können auf einer Grundplatte montiert und die Anschlagbolzen in diese eingeschraubt werden.
Wie beständig sind die Anschlagbolzen mit Dämpfer?
Die Anschlagbolzen mit Polyurethan (PUR) sind abriebfest und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Weitere Eigenschaften und Beständigkeit finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethan als PDF.