Anschlagschrauben / PUR, POM Schonkappe stirnseitig / Innensechskant / Regelgewinde / A90 / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Anschlagschrauben

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungAnschlagschraube Zubehör (Sechskantmutter)
 Werkstoff Härte Werkstoff Werkstoff
UUSCBPolyurethan (schwarz)Shore A90EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
PSCBPolyacetal (weiß)-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
UST8
USS6
PSCB4
-
-
-
40
30
10

Generelle Informationen zu Anschlagschrauben

Anschlagschrauben Sortiment und Anschlagschraube und Anschlagschraube mit Gummi und Anschlagschraube mit Kunststoff und Anschlagschraube mit Innensechskant und Anschlagschraube gehärtet

 

Auswahldetails von Anschlagschrauben

- Material: Stahl, Edelstahl

- Schonkopf: PU, POM, MC-Nylon, Silikon, Hartgummi

- Beschichtungen: brüniert, chromiert, vernickelt, verzinkt

- Festigkeitsklasse: 8.8, 10.9

- Härte Schonkopf: Shore A57, Shore A70, Shore A90

- Gewindedurchmesser: M3 bis M16

- Länge: 10 mm bis 70 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

MISUMI Anschlagschrauben dienen grundsätzlich als gedämpfte und ungedämpfte Anschläge für Bauteile und Applikationen im Maschinenbau.
Ungedämpfte Anschlagschrauben sind mit gehärteten Spitzen oder Köpfen vor frühzeitigen Verschleiß geschützt. Jedoch können ungedämpfte Anschlagschrauben Bauteiloberflächen beschädigen. Um die zu stoppenden Bauteile zu schonen, kann eine gedämpfte Anschlagschraube mit einem Schonkopf aus Kautschuk oder Kunststoff die Oberfläche vor Beschädigungen schützen. Zudem bietet MISUMI eine Anschlagschraube mit Gummi oder Hartgummi in unterschiedlichen Shore-Härten, die den Aufprall dämpft und Schwingungen reduzieren kann.
Neben den Regelgewinden, bietet MISUMI auch die Anschlagschraube mit Feingewinde. Die Anschlagschrauben mit Feingewinde ermöglichen im Vergleich zum Regelgewinde eine feinere Justage.
Für die Montage der Anschlagschrauben bietet MISUMI Halterungen für Anschlagschrauben als passende und robuste Befestigung.

Die Anschlagschraube kann Werkstückträgern als Anschlagschutz dienen, um diese vor Beschädigung zu schützen. Eine Anschlagschraube mit Gummi kann zudem Vibrationen und Schwingungen mindern, um das Transportgut zu schonen. Häufig werden Anschlagschrauben mit Industriestoßdämpfern als Endlagendämpfung kombiniert, um den Dämpfer vor einem harten Endanschlag zu schützen.
Die Anschlagschraube kann zudem alternativ in der Spanntechnik zum Einsatz kommen.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Werkstückträger Tray mit Anschlagschraube mit Kunststoff-Schonkopf und Anschlag Werkstückträger und Anschlagschraube mit Gummi

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Werkstückträger mit Industriedämpfer mit Anschlagblock und Halterung für Anschlagschraube und Anschlagschraube gehärtet und Anschlagschraube vergütet und Halter Anschlagschraube

Anwendungsbeispiel Endanschlag
(1) Industriestoßdämpfer, (2) Anschlagschraube, (3) Halterungen für Anschlagschrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSCB4-10
PSCB4-12
PSCB4-15
PSCB4-20
PSCB5-12
PSCB5-15
PSCB5-20
PSCB5-25
PSCB6-15
PSCB6-20
PSCB6-25
PSCB6-30
PSCB8-20
PSCB8-25
PSCB8-30
PSCB8-40
PSCB10-25
PSCB10-30
PSCB10-40
PSCB10-50
UUSCB4-10
UUSCB4-12
UUSCB4-15
UUSCB4-20
UUSCB5-12
UUSCB5-15
UUSCB5-20
UUSCB5-25
UUSCB6-15
UUSCB6-20
UUSCB6-25
UUSCB6-30
UUSCB8-20
UUSCB8-25
UUSCB8-30
UUSCB8-40
UUSCB10-25
UUSCB10-30
UUSCB10-40
UUSCB10-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff - Anschlag Werkstoff - Schraube [M] Durchmesser - Schaube
(mm)
[L] Länge
(mm)

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-412

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-415

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-420

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-512

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-515

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-520

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-525

4.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-615

4.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-620

4.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-625

4.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-630

5.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-820

5.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-825

5.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-830

5.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-840

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-1025

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-1030

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyacetal (weiß)-1040

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyacetal (weiß)-1050

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.412

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.415

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.420

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.512

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.515

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.520

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.620

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.625

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.630

4.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.820

4.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.825

4.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.830

4.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.840

6.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.1025

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyurethan (schwarz)EN 1.4301 Equiv.1030

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Anschlagschrauben

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL auswählenAEHB(C)B1d1d ℓ 1tmStückpreis
AusführungM (Regelgewinde)UUSCBPSCB
UUSCB
PSCB
410121520    743.178.132.11.64.532.4  
5 12152025   8.55489.242.62.24.533.2  
6  15202530  1064.81011.5532.64.533.6  
8   20253040 1386.5131565.55.15.545  
10    2530405016108.31719.687.36.95.546  

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum gibt es unterschiedliche Färbungen bei Anschlagschrauben?

Antwort:

Die Anschlagschraube kann unter Umständen eine unterschiedliche Färbung aufweisen. Der Grund hierfür ist die Härtung der Nutzfläche, wie Spitze oder Kopf. Da die Härtung nicht an der kompletten Anschlagschraube notwendig ist, kann an dieser sich ein Farbverlauf abzeichnen.

Frage:

Kann eine Anschlagschraube mit einem Winkel montiert werden?

Antwort:

Die Anschlagschraube kann bei kleineren Belastungen mit einem Montagewinkel befestigt werden. Bei höheren Belastungen und einem zu erwartenden Aufprall sollte eine robustere Montagehalterung verwendet werden. Hierfür bietet MISUMI passende Halterungen für Anschlagschrauben.

Frage:

Sind Anschlagschrauben für einen seitlichen Stoß geeignet?

Antwort:

Nicht jede Anschlagschraube ist für einen seitlichen Anschlag vorgesehen. Hierbei könnte die Anschlagschraube beschädigt werden. Anschlagschrauben mit Gummi oder Kunststoffspitze könnten den Dämpfungswerkstoff verlieren. Für einen seitlichen Anschlag eigen sich Anschlagblöcke, die ebenfalls in verschiedenen Materialien und Dämpfungswerkstoffen bei MISUMI verfügbar sind.
Anschlagschrauben, die nicht seitlich beansprucht werden dürfen, besitzen bei MISUMI einen entsprechenden Hinweis auf der technischen Zeichnung.

Frage:

Kann eine Anschlagschraube Vibrationen dämpfen?

Antwort:

Für eine gute Schwingungsdämpfung eignet sich eine Anschlagschraube mit einer Spitze aus Hartgummi. Hartgummi ist sehr rückprallarm und absorbiert gegenüber herkömmlichem Kautschuk, Vibrationen und Schwingungen stärker. Zudem wird die Schwingungsamplitude deutlich verkürzt. Sollten starke Schwingungen auftreten, kann auf einen Vibrationsdämpfer zurückgegriffen werden.

Frage:

Gegen was sind PU Anschlagschrauben beständig?

Antwort:

Anschlagschrauben mit Polyurethankautschuk (PU) weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit auf. Welche weitere Beständigkeit der Kautschuk aufweist ist davon abhängig, ob es sich um einen Ether- oder Ester-Polyurethan handelt. Dies können Sie aus den Eigenschaften von Polyurethan als PDF entnehmen.

Frage:

Wie hoch ist die Wärmebeständigkeit vom Polyurethankautschuk der Anschlagschraube?

Antwort:

Die Anschlagschraube mit Polyurethankautschuk als Dämpfungswerkstoff sollte nicht bei über ~+70° C verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass sich der Werkstoff plastisch verformt und die Anschlagschraube vorzeitig ermüdet.

Frage:

Was kann man als Gegenanschlag einer Anschlagschraube nutzen?

Antwort:

Als Gegenanschlag einer Anschlagschraube kann ein Anschlagbolzen dienen. Diese sind gehärtet und daher sehr verschleißarm. Sie können eingepresst werden oder wartungsfreundlich verschraubt werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support