• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungen / L-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungen/L-Form:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
KompaktStandard
WGLBCWGLBEN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
WGLMCWGLMChemisch vernickelt
-WGLHB40HRC~Schwarz brüniert
-WGLHMChemisch vernickelt
-WGLAEN AW-2017 äquiv.--
WGLSCWGLSEN 1.4301 äquiv.
WGLJCWGLJPMMA/Polymethylmethacrylat
WGLNCWGLNMC Nylon
-WGLNEelektrisch leitfähiges MC-Nylon R2
-WGLPTPTFE

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
WGLMC-15-8-10
TeilenummerA wählbarH 1mm-SchritteThXYd1d2 ℓ 
(kompakt)
WGLBC WGLSC
WGLMC WGLJC
WGLNC
17206~1010H-34.54.56.53.53.5
2030124.54.56.53.53.5
(Standard)
WGLB WGLS
WGLM WGLJ
WGLHB WGLN
WGLHM WGLNE
WGLA WGLPT
2030405010~3012H-5556.53.53.5
20304050155684.54.5
3040506020799.55.55.5
3040506015~3025811116.56.5
4050603011141499

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WGLA-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLA-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLB-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLBC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGLHB-[20,​30,​40,​50,​60]-10-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLHB-[20,​30,​40,​50,​60]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLHM-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLHM-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLJ-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLJC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGLM-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLM-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLMC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGLN-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLN-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLNC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGLNE-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLNE-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLPT-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLPT-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLS-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLS-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGLSC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Werkstoff Oberflächenbehandlung Härte Breite A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10StandardAluminum Alloy 2000 seriesNot ProvidedNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardAluminum Alloy 2000 seriesNot ProvidedNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Black Oxide CoatingNot Provided20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10CompactEN 1.1191 Äquiv.Black Oxide CoatingNot Provided17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating40HRC ~20 ~ 601012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating40HRC ~20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating40HRC ~20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating40HRC ~30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10StandardPolyacetalNot ProvidedNot Provided20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10CompactPolyacetalNot ProvidedNot Provided17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10CompactEN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNot Provided17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12

-

1 6 Arbeitstage 10StandardMC NylonNot ProvidedNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10StandardMC NylonNot ProvidedNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10CompactMC NylonNot ProvidedNot Provided17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12

-

1 6 Arbeitstage 10StandardConductive MC Nylon R2Not ProvidedNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10StandardConductive MC Nylon R2Not ProvidedNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10StandardPTFENot ProvidedNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10StandardPTFENot ProvidedNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10StandardEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided30 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10CompactEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support