Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNFRY | EN 1.4301 Äquivalent |
SNFRYS | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Teile-nummer | D | d | d1 | A | B | L | SNFRY | SNFRYS | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Stückz. 1~9 | 10~20 | Stückz. 1~9 | 10~20 | ||||||||
SNFRY SNFRYS | 1.5S | 38.1 | 35.7 | 23 | 50.5 | 43.5 | 88 | ||||
2S | 50.8 | 47.8 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 59.5 | 77.5 | 70.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNFRY1.5S |
SNFRY2S |
SNFRY2.5S |
SNFRY3S |
SNFRYS1.5S |
SNFRYS2S |
SNFRYS2.5S |
SNFRYS3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø (Nur ungleicher Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
71.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
96.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
126.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 | |
91.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
102.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
139.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
164.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Reduzierstücke | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Anschweißen | Ø, Mitte | Ungleicher Ø, exzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften