Antriebsräder für Flachriemen / Gerade / Ballig / Zentriernut / Breite 110~500 / Economy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Antriebsräder für Flachriemen/Gerade/Ballig/Zentriernut/Breite 110~500/Economy:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BalligGerade Lauffläche mit Führungsnut
RBWACRBWAMAluminumlegierung Serie 5000
EN AW-6063 äquiv. (Ballig D38 oder größer)
-
RBWWCRBWWMKlar eloxiert

Spezifikationen

 Teilenummer-d-L-H-X-Y-Z
(ballig)RBWAC28-10-350-H0.5      
(gerade Lauffläche mit Führungsnut)RBWWM58-N25-250  -X14.0-Y11.8-Z5.0
■Ballig
TeilenummerdH910mm-SchritteH wählbarPassfederlänged1D1M
AusführungDRundbohrung + GewindeFedernut + GewindeLL=110~300L=310~500K
Ballig
RBWAC
RBWWC
188-110~5000.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
-1012M3
288N8252022M3
10N10, NK10
12N1230
15--M4
3812N12303032M3
15N15M4
20N20M5
25--M6
4815N15304042M4
20N20M5
25N25M6
30N30
5820N205052M5
25N25M6
30N30
35N35M8
7825N257072M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50
Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Bohrungs-Ø 10 und Nutbreite 4.0 mm (Höhe 1.8 mm) benötigt wird.

■Gerade Lauffläche mit Führungsnut
TeilenummerdH910mm-Schritte0.1mm SchrittePassfederlänged1D1M
AusführungDRundbohrung + GewindeFedernut + GewindeLXYZK
Gerade Lauffläche mit Führungsnut
RBWAM
RBWWM
3812N12110~5007.0~15.05.0~12.04.0~6.0302022M3
15--M4
4815N15303032M4
20N20M5
25--M6
5820N20304042M5
25N25M6
30N30
35--M8
7825N25306062M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBWAC18-8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC18-8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-NK10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-NK10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-35-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-35-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Werkstoff Aussen - D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung Nutbreite b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500018Nicht im Lieferumfang8Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500018Nicht im Lieferumfang8Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang8Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang8Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang12Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang12Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang8Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang8Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Neue JIS-Nut + Gewinde30.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Neue JIS-Nut + Gewinde40.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 500028Nicht im Lieferumfang10Neue JIS-Nut + Gewinde40.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang12Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang12Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang12Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.38Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang15Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang15Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.48Nicht im Lieferumfang30Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang20Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang25Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang30Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang35Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang35Rundbohrung + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang20Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 Arbeitstage 10Ballig[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.58Nicht im Lieferumfang25Neue JIS-Nut + Gewinde-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Riemenscheiben Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Oberfläche Polyurethan Polyurethankautschuk nicht verfügbar
Länge L(mm) ≤300 / ≤500 Wellentyp Rundbohrung

Ergänzungsartikel

Technischer Support